Alterar idioma :
![Visão geral das temperaturas de aplicação superiores inferiores, de longo prazo e de curto prazo [°C]](https://igus.widen.net/content/994cseavph/webp/iglidur_intro_a10.jpeg?keep=c&crop=false&u=ynfd0c&w=320&h=213)
Visão geral das temperaturas de aplicação superiores inferiores, de longo prazo e de curto prazo [°C]
Os mancais de deslizamento feitos de polímeros de alto desempenho são frequentemente subestimados, especialmente com relação às temperaturas permitidas. A temperatura de operação contínua é frequentemente indicada na literatura. A temperatura de operação contínua é a temperatura mais alta sob exposição prolongada ao calor que o plástico pode suportar sem carga mecânica por um determinado período de tempo sem que a redução da resistência à tração do material caia abaixo ou exceda um valor especificado. Entretanto, esse teste padronizado fornece apenas um valor característico menos relevante, pois os rolamentos quase sempre estão sujeitos a uma carga. As temperaturas de aplicação dos materiais são mais informativas.
Temperaturas de aplicação
A temperatura de aplicação inferior é a temperatura abaixo da qual o material se torna tão rígido e duro que se torna frágil demais para aplicações normais. A temperatura superior de aplicação contínua é a temperatura que o material pode suportar por um longo período de tempo sem que as especificações mudem significativamente.
A temperatura superior de aplicação de curto prazo é a temperatura acima da qual o material se torna tão macio que só pode suportar cargas externas muito baixas.
Nesse contexto, "curto prazo" significa um período de alguns minutos. Se os mancais de deslizamento forem movidos axialmente ou se as forças puderem ter um efeito axial sobre o mancal, há o risco de o mancal sair do furo ainda mais cedo. Nesses casos, as buchas do rolamento devem ser especialmente fixadas, além de serem pressionadas.
A Tabela 01 mostra o limite de temperatura acima do qual os mancais de deslizamento devem ser fixados no furo, mesmo com forças axiais baixas. Quanto maiores as forças, mais provável é que essa fixação deva ser considerada.
Temperatura e carga
Os diagramas. 02 e 03 mostram a pressão máxima recomendada na superfície [p] dos mancais iglidur® acima da temperatura. Esse valor diminui continuamente à medida que a temperatura aumenta.
Ao usar rolamentos lisos, deve-se observar que a temperatura do rolamento pode ser mais alta do que a temperatura ambiente devido ao atrito.
Coeficiente de expansão térmica
A expansão linear térmica dos polímeros é cerca de 10 a 20 vezes maior do que a dos metais. Em contraste com os metais, ela também não é linear para os plásticos. O coeficiente de expansão térmica dos mancais iglidur® é uma razão importante para a folga necessária do mancal. Dentro dos limites das respectivas temperaturas de aplicação pretendidas, não há emperramento do eixo no rolamento. Os coeficientes de expansão dos mancais iglidur® foram examinados para faixas de temperatura importantes e estão especificados na tabela de materiais nos capítulos individuais.
| Material | Temp. [°C] | 
|---|---|
| iglidur G | +100 | 
| iglidur J | +60 | 
| iglidur M250 | +60 | 
| iglidur W300 | +60 | 
| iglidur X | +135 | 
| iglidur K | +70 | 
| iglidur P | +90 | 
| iglidur® GLW | +80 | 
| iglidur J260 | +80 | 
| iglidur J3 | +60 | 
| iglidur J350 | +150 | 
| iglidur L250 | +55 | 
| iglidur R | +50 | 
| iglidur J200 | +60 | 
| iglidur D | +50 | 
| iglidur V400 | +100 | 
| iglidur X6 | +160 | 
| iglidur Z | +145 | 
| iglidur® UW500 | +150 | 
| iglidur H | +120 | 
| iglidur H1 | +80 | 
| iglidur H370 | +100 | 
| iglidur H2 | +110 | 
| iglidur A180 | +60 | 
| iglidur A200 | +50 | 
| iglidur A350 | +140 | 
| iglidur A500 | +130 | 
| iglidur A290 | +110 | 
| iglidur T220 | +50 | 
| iglidur F | +105 | 
| iglidur H4 | +110 | 
| iglidur Q | +50 | 
| iglidur UW | +80 | 
| iglidur B | +50 | 
| iglidur C | +40 | 
De segunda a sexta-feira, das 8:00 às 17:00 horas.
Online:
24h