Banner do laboratório

Nosso laboratório de testes para buchas iglidur®

O que é testado e como?

Quais são os equipamentos de teste do laboratório de ensaios de buchas?

Dados do teste de carregador frontal

  • Teste: taxa de desgaste por rotação
  • Capacidade de carga de até 500 kg
  • Pressão de operação: até 200 bar
  • Vmax: 4 ciclos/min com pivô total
Dados do teste de carregador frontal

Desgaste por rotação

  • Teste: taxa de desgaste por rotação
  • Carga por ponto de apoio entre 100 N e 1.000 N
  • Velocidade superficial entre 100 e 1.300 rpm
  • Diâmetros de eixo disponíveis: 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20 mm
  • Testes à temperatura ambiente e até 150 °C
  • Testes subaquáticos
Teste de desgaste por rotação

Desgaste linear de curso curto

  • Teste da taxa de desgaste linear
  • Carga por ponto de apoio entre 10 N e 200 N
  • Velocidade superficial entre 0,1 m/s e 0,3 m/s
  • Testes à temperatura ambiente e até 150 °C
  • Diâmetro do eixo disponível 10 mm
  • Comprimento do curso: 5 mm
Teste de desgaste linear em curso curto

Desgaste pivotante

  • Teste da taxa de desgaste oscilante
  • Carga por ponto de rolamento entre 25N e 300N
  • Velocidade superficial de 0,01 m/s (com diâmetro do eixo de 10 mm)
  • Ângulo de rotação de 60°
  • Diâmetro do eixo disponível: 10 mm
  • Testes à temperatura ambiente
Teste de desgaste pivotante

Coeficiente de atrito

  • Teste para determinar o coeficiente de atrito rotacional
  • Carga por ponto de apoio entre 10 N e 300 N
  • Velocidade superficial entre 200 e 2.000 rpm (a velocidade depende do diâmetro do eixo)
  • Diâmetros de eixo disponíveis: 6 a 20 mm
  • Testes à temperatura ambiente
  • Testes à temperatura ambiente e até 150 °C
Teste para determinar o coeficiente de atrito

Testes de tecnologia linear debaixo d'água

  • Teste da taxa de desgaste oscilante
  • Carga de até 100 N
  • Velocidade superficial de 0,01 m/s
  • Testes à temperatura ambiente
  • Diâmetro do eixo disponível 10 mm
Testes de tecnologia linear debaixo d'água

Bancada de testes de rotação subaquática

  • Teste para determinar a taxa de desgaste por rotação
  • Carga entre 10 N e 100 N
  • Velocidade superficial entre 0,01 m/s e 0,3 m/s
  • Teste em temperatura ambiente
  • Diâmetro do eixo disponível 10 mm
Testes de vibração debaixo d’água

Teste de carga na borda

  • Teste de desgaste e agitação
  • Carga entre 30 kN e 230 kN
  • Velocidade superficial de 0,01 m/s
  • Testes à temperatura ambiente
  • Diâmetro de eixo disponível: 40 mm
Teste de carga na borda

Bancada de testes para fitas

  • Teste de taxa de desgaste linear
  • Carga entre 10 N e 60 N
  • Velocidade superficial entre 0,01 m/s e 0,15 m/s
  • Teste em temperatura ambiente
  • Diâmetro dos pinos: 4 mm e 10 mm
Teste de abrasão da tribo-tape

Rotação para serviços pesados

  • Teste para determinar a taxa de desgaste por rotação
  • Carga entre 4.000 N e 52.000 N
  • Velocidade superficial de até 0,1 m/s
  • Teste em temperatura ambiente
  • Diâmetro do eixo disponível: 20 mm
Teste de rotação em condições de uso intenso

Bancada de ensaio de tombamento

  • Teste de desgaste por rolamento e tombamento
  • Testes com rolete de plástico rígido, rolete de ponta de faca, rolete de aço com bucha...
  • Carga entre 10 N e 600 N
  • Velocidade superficial entre 0,15 m/s e 1 m/s
  • Teste em temperatura ambiente
  • Diâmetro do eixo de 6 mm a 20 mm
Teste de desgaste por tombamento

Quais ferramentas online obtêm os dados de teste

Teste no laboratório de testes e ferramenta online da igus

As diferentes áreas do laboratório de testes da igus

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Horário de funcionamento: