Os rolamentos de plástico de funcionamento suave substituem os rolamentos de metal nas máquinas-ferramentas da DMG

Os rolamentos de plástico sem falhas da lid Maho Gildemeister economizam pelo menos 50% dos custos

Perfil

  • O que era necessário: " iglidur ®" -plasticplainbearing, energy chain
  • Requisitos: Funcionamento suave da cadeia de energia com alta carga nas máquinas
  • Setor: Construção de máquinas-ferramenta
  • Sucesso para o cliente: Testes laboratoriais extensivos para a substituição dos mancais de metal levaram ao produto ideal, os mancais iglidur®, que mantêm um coeficiente de atrito de deslizamento praticamente constante durante toda a vida útil, não precisam de manutenção e, ao mesmo tempo, significam uma economia de pelo menos 50%.
Instalação de produção da Deckel Maho

Problema

Solução

Esteiras porta cabos
Buchas autolubrificantes de polímero
Corrente do magazine de ferramentas
Trabalho manual em fábricas da DMG

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Horário de funcionamento: