Alterar idioma :

Máquina de venda automática de alimentos congelados
A máquina de venda automática de alimentos congelados da Seco, a seco°mat, tem uma unidade operacional digital. Ela permite que os operadores ofereçam vários sistemas de pagamento, como CE, cartão de crédito, RFID ou ApplePay. A tela também pode ser usada para publicidade digital. O cliente tem acesso a uma função de cesta de compras e a campos de informações digitais para especificar alergênicos e ingredientes. Ao integrar o sistema de caixa de engrenagens modular Apiro®, vários desafios puderam ser resolvidos simultaneamente: - Os custos de manutenção foram minimizados - A longevidade foi maximizada - Os custos foram significativamente reduzidos em comparação com cinemáticas comparáveis. - Graças à potente caixa de engrenagens sem-fim, a abertura da área de resfriamento pôde ser integrada ao processo, eliminando assim a necessidade de um mecanismo adicional.
O desafio desse projeto foi encontrar uma solução para um sistema existente. Os projetos de modernização geralmente deixam pouco espaço para soluções padronizadas. O sistema Apiro® foi, portanto, personalizado para a caixa da máquina de venda automática.
Impressora 3D para fachadas de casas
Com o projeto KamerMaker, a empresa DUS Architects, sediada em Amsterdã, estabeleceu a meta de criar casas inteiras a partir de resíduos plásticos. Para isso, eles lançaram um projeto com vários parceiros industriais, como a Henkel e a igus®, no qual regranulam resíduos plásticos e os imprimem em componentes para casas em um contêiner de grandes dimensões. Os componentes podem ter um volume total de 2x2x3 metros e consistem inteiramente de resíduos plásticos reciclados. A ideia é enviar essas impressoras 3D móveis para depósitos de materiais em todo o mundo. Foi usado um robô de pórtico espacial com tecnologia de motor de passo. O desafio técnico estava, por um lado, nas condições, como o grau do contêiner marítimo, a resistência à corrosão e o baixo peso da estrutura e, por outro lado, no processo de reutilização dos resíduos plásticos de forma segura.
Para esse projeto, o robô linear de sala para a impressora 3D no contêiner marítimo teve de ser personalizado e programado no local com um sistema de controle interno® sem ônus.

Criação automatizada de minhocas
Para poder criar minhocas de forma econômica na Alemanha, a SUPERWURM conta com a automação. A robustez dos componentes usados e seus custos desempenham um papel decisivo aqui. Isso levou ao uso precoce dos componentes da igus® em várias aplicações. Especificações como resistência à sujeira, resistência à corrosão e robustez desempenharam um papel importante aqui.
Nesse projeto, o desafio foi dominar as condições adversas: sujeira, umidade, conformidade com a FDA, proteção contra corrosão dos componentes, etc.
Como parte do projeto, as dimensões e o portal foram planejados e a vida útil da garantia foi calculada. Além disso, a cadeia de energia foi planejada e a integração no local foi monitorada.

Montagem interna de elos de correntes de energia
Na aplicação, os componentes plásticos são sugados pelo robô delta e colocados em um suporte. Na etapa seguinte, os componentes individuais são unidos. O desafio nessa aplicação foi o processamento preciso dos dados da câmera. O robô tem um tempo de ciclo de coleta de 1 a 2 segundos. Os componentes são movimentados de forma aleatória.
Esse projeto representa o mais alto nível: Planejamento do projeto da máquina, incluindo tecnologia de câmera e sistema de controle, gabinete da máquina, etiquetagem CE, documentação, instruções de operação, etc. Uma solução plug and play para um início rápido de um projeto de automação.


Simplificamos muito uma solução de automação difícil: soluções personalizadas não precisam ser caras. Com mais de 10 anos de experiência no setor de projetos e mais de 1.000 projetos por ano, podemos nos basear em uma ampla variedade de módulos e derivar facilmente soluções personalizadas a partir deles. Evite um aplicativo superdimensionado "over engineering". Sempre desenvolvemos a solução técnica correta com o melhor preço.

De segunda a sexta-feira, das 8:00 às 17:00 horas.
Online:
24h