Robô de controle de qualidade

Você pode implementar muitos aplicativos diferentes com robots. Desta forma, por exemplo, além do posicionamento e pick & place, também é possível automatizar com eficiência o controle de qualidade. Nossos sistemas de robôs são precisos e de qualidade constante. Os processos podem ser repetidos exatamente. As inspeções de qualidade geralmente são realizadas o mais rápido possível, atendendo aos requisitos de alta precisão. Além disso, os processos de controle podem variar muito dependendo do produto e da indústria, o que requer um alto grau de flexibilidade da máquina de teste. A Low Cost Automation oferece soluções modulares e econômicas para controle de qualidade automatizado.

Controle de qualidade na indústria relojoeira

Em seu controle de qualidade automatizado, o aplicativo verifica ao se os relógios atingem o tempo mínimo de funcionamento. Para isso, um robô linear da igus e uma câmera são usados. Isso permite que o aplicativo aborde os relógios individualmente e verifique por imagem da câmera.
  • Sem lubrificação para evitar contaminação
  • Flexível ajustando o tamanho do robô linear
  • Qualquer efetor final pode ser usado
  • Processos de teste econômicos por meio de soluções de automação de baixo custo
Ir para o exemplo de aplicação

Controle de qualidade na indústria eletrônica

O sistema de inspeção no final da linha de produção foi montado por meios convencionais. Era necessária uma solução eficiente para testar fontes de alimentação. Todo esse ciclo de teste é agora assumido pelo robô. O operador pode exercer outras atividades durante este tempo. O robô transmite resultados de medição objetivos, o que melhora a qualidade da inspeção.
  • Resultados de medição constantes
  • Monitoramento preciso dos componentes
  • Redução do esforço operacional manual
  • Integração econômica e amortização rápida
Ir para o exemplo de aplicação

Controle de qualidade na produção de facas

Para medir a resistência ao cortar com facas de cozinha profissionais, foi construído um medidor com o qual é possível fazer um corte constante em um papel de referência. A resistência então indica a condição da lâmina e se a lâmina ainda precisa ser retrabalhada em algum ponto.
  • Os menores desvios podem ser detectados
  • Medições comparáveis
  • Diferenças de medição manual impossíveis
  • Amortização rápida através de robôs econômicos
Ir para o exemplo de aplicação

Suporte para Automação de Baixo Custo

Precisa de ajuda com a seleção do produto ou do seu projeto? Você pode nos contatar através destes canais:

Serviço e contato

FAQs

Academia

Academia

Boletim informativo

Boletim informativo


Consulta

Teremos muito prazer em esclarecer as suas dúvidas e perguntas pessoalmente

Photo
Daniel Valentin

Especialista - Automação de baixo-custo

Envie um e-mail

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda à sexta das 7:30 às 17:18

Online:

24h