Rua Antônio Christi, Nº 611
Parque Industrial III - FAZGRAN
13213-183 – Jundiaí-SP
As buchas autolubrificantes iglidur podem ser utilizadas em pinças e pinças de freio. Mais de 50 materiais com propriedades diferentes fazem com que as buchas autolubrificantes possam ser customizadas de acordo com as exatas condições de aplicação destes freios. Até mesmo no frio ou no calor extremos, as buchas autolubrificantes iglidur garantem funcionalidade plena. Por isso, podem ser utilizadas sem problemas em temperaturas entre -100°C e 250°C.
No bogie, as buchas autolubrificantes iglidur são utilizadas em quase todos os eixos. Quer sejam utilizados eixos de aço, aço inoxidável, endurecidos ou macios. Exemplos de aplicações típicas são as buchas no sistema anti-rolante. Todos os materiais iglidur também contêm lubrificantes sólidos incorporados, o que torna desnecessária qualquer lubrificação adicional ou manutenção. Por não necessitarem de nenhuma lubrificação adicional, as buchas autolubrificantes são resistentes a influências climáticas e perfeitamente adequadas para a utilização em pinças de freio.
No chassi e nas molas são utilizadas placas de deslizamento da igus. Aqui, os materiais de alto desempenho iglidur são extrudados na forma de uma placa de barra de material, para depois serem individualmente processados e construídos como desejado. Se necessário, a igus fabricará elementos de buchas e placas de deslizamento individuais e customizados para você.
De segunda à sexta das 7:30 às 17:18
24h