Buchas autolubrificantes e rod ends resistentes a influências climáticas para coletores

Perfil

  • O que era preciso? buchas autolubrificantes e rod ends
  • Processo de fabricação:moldagem por injeção
  • Requisitos: resistentes a influências climáticas, podem ser utilizadas com vibrações, impactos e movimentos giratórios
  • Material: G, G1, P210, X, Z, W300, J
  • Indústria: tecnologia ferroviária - exterior
  • Sucesso para o cliente: buchas duráveis e livres de manutenção

Pantógrafo com diferentes componentes motion plastics
Um pantógrafo fica exposto a constantes vibrações, impactos e movimentos giratórios. Por isso, é ainda mais importante funcionarem de forma confiável. Com os componentes da igus feitos de polímeros de alto desempenho, as buchas nos coletores não necessitam mais de lubrificação adicional e são, portanto, livres de manutenção. Devido aos lubrificantes sólidos incorporados, os componentes são autolubrificantes. Os polímeros de alto desempenho da igus são testados extensivamente no laboratório de testes. Com base nos resultados dos testes, a sua vida útil pode ser calculada com ferramentas online gratuitas.   
 
As buchas esféricas igubal são feitas de polímeros de alto desempenho não condutores e podem ser utilizadas como componentes isolantes em coletores. São utilizadas as cabeças articuladas igubal KBRM e KARM. As mesmas especificações não condutoras estão presentes em coletores com buchas autolubrificantes iglidur feitas dos materiais G J, W300, X e Z. Cada um destes materiais possui certas vantagens, como condutividade, baixa absorção de umidade ou resistência a altas temperaturas. Nesta aplicação ambos os produtos da igus demonstram a sua utilização livre de manutenção. Ademais, os polímeros de alto desempenho da igus são resistentes à corrosão e ao clima.  

Ir para os produtos utilizados


Isto talvez também lhe interesse


Consulta

Teremos muito prazer em esclarecer as suas dúvidas e perguntas pessoalmente

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda à sexta das 7:30 às 17:18

Online:

24h