Alto conforto no compartimento de passageiros

Perfil

  • O que era preciso?: buchas robustas e com pouca necessidade de manutenção no compartimento de passageiros
  • Requisitos: aplicação limpa, de acordo com a norma DIN 45545
  • Material:guia linear drylin W buchas autolubrificantes feitas de iglidur G e RW370, anéis rotativos deslizantes PRT  
  • Indústria: tecnologia ferroviária - interior
  • Sucesso para o cliente: as buchas são livres de manutenção e não necessitam mais de lubrificação adicional 

As buchas autolubrificantes de polímero iglidur e as guias lineares drylin garantem um ajuste limpo, baixo coeficiente de atrito e movimentos silenciosos sem necessidade de lubrificação adicional. Isto se deve aos lubrificantes secos incorporados contidos nos materiais utilizados. É por isso que as buchas autolubrificantes e tecnologias lineares da igus são utilizadas onde é necessário garantir limpeza e alto conforto: no compartimento de passageiros.   
Assentos de trens com diferentes componentes da igus livres de manutenção
É possível implementar, por exemplo, apoios ajustáveis para os braços, mesas dobráveis e assentos utilizando buchas autolubrificantes ou arruelas de pressão feitas de iglidur G. Este material iglidur é especialmente resistente ao desgaste e disponível do estoque em várias formas e tamanhos diferentes. Se os componentes precisam estar de acordo com a norma DIN 45545, pode-se utilizar o iglidur RW370. Guias lineares drylin são utilizadas para tornar mesas dobráveis extensíveis. Sujeira e líquidos não fazem diferença para as buchas autolubrificantes iglidur e a tecnologia linear drylin . Se algo for derramado ou sujar, as buchas de ambos os produtos podem ser limpas com facilidade.  
 
Na primeira classe, os polímeros de alto desempenho da igus também garantem que os passageiros se sentem com conforto. Com os mancais rotativos deslizantes PRT iglidur os assentos podem ser virados para o sentido de viagem. Manualmente ou até eletricamente. Os elementos deslizantes iglidur J também tornam os mancais rotativos deslizantes PRT livres de manutenção e não necessitam de lubrificação adicional. Os mancais rotativos deslizantes estão disponíveis em vários tamanhos de instalação. Para tornar perfeita a experiência de viagem, a tecnologia linear drylin W garante que os apoios para a cabeça e os pés possam ser fácil e silenciosamente ajustados, assim como o encosto e o apoio para os braços. Dependendo dos seus requisitos, é possível utilizar as guias lineares com ou sem uma função de bloqueio. Com todas as possibilidades de ajuste é importante utilizar cabos para soquetes e conexões USB muito fortes e flexíveis, que sejam guiados com segurança. Os cabos chainflex  desenvolvidos para aplicações de movimentação e os sistemas de fornecimento de energia correspondentes da igus são adequados para este propósito.   

Ir para os produtos utilizados


Isto talvez também lhe interesse


Consulta

Teremos muito prazer em esclarecer as suas dúvidas e perguntas pessoalmente

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda à sexta das 7:30 às 17:18

Online:

24h