As buchas de uma locomotiva de manobras não necessitam mais de manutenção

Perfil

  • O que era preciso? componentes versáteis para buchas
  • Processo de fabricação: moldagem por injeção 
  • Requisitos: resistência a influências climáticas
  • Indústria: tecnologia ferroviária - veículos especiais
  • Sucesso para o cliente: anéis rotativos deslizantes e barras de material livres de manutenção
Veículo de manobras
A igus oferece uma variedade de soluções para locomotivas de manobras. Desde a tecnologia de acionamento drylin e anéis rotativos deslizantes PRT a placas de barra de material e  tribotape. Todos estes componentes contêm polímeros de alto desempenho, são otimizados para pouco desgaste e atrito e garantem uma longa vida útil. Portanto, os componentes da igus são utilizados com altas forças de tração e compressão em locomotivas de manobras. Devido aos seus lubrificantes sólidos incorporados, os componentes da igus não necessitam mais de lubrificação adicional e são, portanto, livres de manutenção.  Para ajustar o acoplador de acordo com a altura do vagão, são utilizadas guias lineares drylin .  Nas juntas de um acoplador de rosca, as buchas autolubrificantes iglidur podem atingir uma vida útil longa sem nenhuma manutenção demorada e os mancais rotativos deslizantes permitem um ajuste manual ou motorizado.  Com partes metálicas como ganchos de acoplamento que causam atrito um entre o outro, é possível reduzir o desgaste significativamente com as placas de barra de material iglidur ou até tribotape mais fina.    

Ir para os produtos utilizados


Isto talvez também lhe interesse


Consulta

Teremos muito prazer em esclarecer as suas dúvidas e perguntas pessoalmente

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda à sexta das 7:30 às 17:18

Online:

24h