Rua Antônio Christi, Nº 611
Parque Industrial III - FAZGRAN
13213-183 – Jundiaí-SP
Você pode escolher entre uma variedade de materiais diferentes, de modo que, para cada material de eixo - macio e endurecido - você encontrará uma bucha autolubrificante e um material de anel-guia adequados. Os materiais iglidur são testados minuciosamente no laboratório de testes. Com base nos resultados do teste, você pode calcular sua vida útil com as ferramentas online gratuitas da igus.
Em veículos rodoferroviários com plataformas elevatórias ou guindastes, são utilizadas esteiras porta cabos adicionais e cabos chainflex, pois ambos se caracterizam por uma capacidade de carga extrema. As esteiras porta cabos da igus também são exaustivamente testadas. Dessa forma, pode-se garantir que eles sejam duráveis e fortes, apesar de intempéries, vibração, choques e cargas pesadas. Além disso, seu material e construção ajudam a reduzir o peso. Equipar as esteiras porta cabos com os cabos fail-safe chainflex aumenta significativamente a vida útil da aplicação. Estes cabos foram desenvolvidos especialmente para cargas elevadas, suportam raios de curvatura extremamente pequenos e movimentos de torção e têm 36 meses de garantia. Além disso, os cabos chainflex são resistentes às intempéries e resistem ao calor e ao frio, apesar do uso permanente.
De segunda à sexta das 7:30 às 17:18
24h