Rua Antônio Christi, Nº 611
Parque Industrial III - FAZGRAN
13213-183 – Jundiaí-SP
Para guiar cabos com segurança por longos deslocamentos, são utilizados sistemas de fornecimento de energia da igus. Na gama de produtos de esteiras porta cabos há modelos para deslocamentos grandes , assim como para aplicações suspensas. Os sistemas de fornecimento de energia contêm cabos para o fornecimento de energia e tubos para água e agentes descongelantes. O interior das esteiras porta cabos é concebido para aumentar a vida útil dos cabos e tubos apesar do uso frequente. Se são utilizados cabos chainflex , isto aumenta ainda mais a sua vida útil. Estes cabos foram desenvolvidos especialmente para pequenos raios de curvatura e movimentos de torção. O uso de sistemas de fornecimento de energia feitos de plásticos inteligentes faz sentido especialmente em sistemas de lavagem. Eles são capazes de anunciar a necessidade de manutenção com antecedência, de forma a evitar tempos de inatividade.
De segunda à sexta das 7:30 às 17:18
24h