Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.

ReBeL cobot

rebel_workspace

É uma ReBeLution

O ReBeL é o primeiro robô feito de plástico de alto desempenho. Com apenas 8 kg, é o mais leve da sua classe: um verdadeiro robô leve. O design compacto que economiza espaço com um sistema de controle integrado na base abre campos de aplicação completamente novos para a robótica de serviço. Em colaboração com as pessoas, o ReBeL® assume tarefas no ambiente de eventos e gastronomia, por exemplo, como um auxilio confiável no preparo de café ou como carregador de máquina na produção. O ReBeL oferece liberdade de escolha: o robô está disponível como uma versão plug-and-play com sistema de controle integrado e software de robô ou como uma versão de código aberto. Além disso, os usuários podem escolher entre quatro ou seis graus de liberdade e assim adaptar o ReBeL® ao seu cenário de aplicação individual.
Confira na loja

Fatos técnicos igus® ReBeL

Força

Até 2kg de carga útil

Alcance

Alcance de até 664 mm

Articulação

Até seis graus de liberdade

Velocidade

Velocidade máx. 7 picks/min

Precisão

Repetibilidade: ±1mm

Peso

Peso 8,2kg


controle de robôs da igus

O software gratuito e sem licença

O cobot igus® ReBeL é compatível com o sistema de controle de robôs igus®. Você pode fazer o download e testar o software previamente de forma gratuita. Programe facilmente sua solução robótica ReBeL.
Mais sobre o controle de robôs da igus
Software SCARA

O ReBeL em ação

Vídeo (alemão)

Modelos ReBeL atuais da igus®

ReBeL® cobot 6 DOF

REBEL-6DOF-00
Confira na loja

Sétimo eixo ReBeL®

ZLW-20200S-7TH-REBEL-01-1000
Confira na loja

Estação de trabalho do cobot ReBeL®

RBTX-TRUP-0001
Confira na loja

Ir para o site de Automação de baixo custo

Robótica de baixo custo para seu projeto de automação

Descubra nossos cobots ReBeL e muitos outros tipos de robôs em nossa loja online - o lugar para robótica econômica.
Navegue, obtenha informações e faça pedidos facilmente.
Ir para a loja

Os configuradores de Automação de Baixo Custo

Projete você mesmo de forma rápida e fácil

Obtenha produtos sob medida com os configuradores de Automação de Baixo Custo. Descubra já o configurador ReBeL®.
Uma solução personalizada com apenas alguns cliques.
Ir para o configurador