Braço articulado de robô

espaço de trabalho dp

Flexíveis universais com até seis graus de liberdade

Os robôs articulados da igus podem ser utilizados de forma flexível numa ampla variedade de cenários de aplicação. Desde a etiquetagem suspensa, passando pela recolha e colocação até à garantia de qualidade - o robô articulado da igus assume de forma fiável tarefas monótonas e demoradas. O robô consiste em plástico tribologicamente otimizado e, portanto, é particularmente barato. Você pode combinar garras de diferentes fabricantes com o robô e projetá-lo na cor de sua escolha.
  • Hardware de controle plug-and-play, incluindo software gratuito
  • Carcaça na cor de sua preferência
  • Prazos de envio reduzidos
Confira na loja

Fatores técnicos do braço articulado da igus®

Força

Até 3kg de carga útil

Alcance

Até 790 mm de alcance

Juntas

Até cinco graus de liberdade

Velocidade

Velocidade máx. 7 picks/min

Precisão

Repetibilidade: ± 0,5 mm

Ciclos de vida

Mín. 1 milhão de ciclos de vida


Controle robótico da igus

O software gratuito e sem licença

Os braços robóticos articulados da igus® são compatíveis com o sistema de controle do robô, igus® Robot Control. Você pode fazer o download e testar o software previamente de forma gratuita. Programe facilmente sua solução de braço robótico articulado.
Mais sobre o controle de robôs da igus
Software SCARA

Braço robótico articulado em ação.


Modelos atuais de braços articulados da igus

RL-DCi-5S-M-B-00

RL-DCi-5S-M-B-00
Confira na loja


Loja online

Loja online de automação de baixo custo Descubra os nossos robôs na nossa loja online - o endereço da robótica econômica.

Configurador robolink®

designer robolink Obtenha produtos sob medida com os configuradores de Automação de Baixo Custo. Descubra agora o configurador robolink.

Agendamento para demonstração

Agendamento para demonstração ao vivo do ReBeL® Na videochamada gratuita, você pode tirar suas dúvidas diretamente com um especialista em automação e vivenciar ao vivo os robôs de braço articulado.

Consulta

Teremos muito prazer em esclarecer as suas dúvidas e perguntas pessoalmente

Photo
Daniel Valentin

Especialista - Automação de baixo-custo

Envie um e-mail

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda à sexta das 7:30 às 17:18

Online:

24h