Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.

Desembalar. Conectar. Automatizar.
 
 
Simule agora!

robolink® DCi – pacote completo de automação

Composto por um braço robótico, sistema de controle e software intuitivo

1. Desembalar

Robô de 4 ou 5 eixos completo.

Unidade de controle altamente eficiente 

Sem quadro de controle adicional.

Totalmente montado na fábrica.

2. Conectar

Sistema "plug & play" composto por: controlador, fonte de alimentação e conexões para USB e Ethernet.

Compatível com sistemas de controle de outros fabricantes

Possibilidade de expansão modular através de plugs (por exemplo sistemas de processamento de imagem).

Autonomia graças a documentação detalhada.

3. Automação

Programação via PC ou controlador com tela sensível ao toque.

Software de controle intuitivo para uma configuração fácil e rápida de sequências de movimentos.

Simulação de processos complexos no software.

Máxima economia de espaço e flexibilidade graças à unidade de controle integrada.

Você pode facilmente realizar a integração você mesmo - graças à documentação detalhada online

Compre já!
robolink DCi com sistema de controle integrado

Vantagens dos braços articulados modulares da robótica low-cost

Abordagem modular

Baixo custo

Elevada flexibilidade: vasta gama de soluções e configurações

Construção leve

Precisão ≤ 1 mm

2-5 graus de liberdade (DOF)

Retorno do investimento (ROI) dentro de 4 a 7 meses (dependendo do sistema de controle)

Livres de lubrificação e resistentes à sujeira

Resistentes a impactos

Download gratuitamente os CAD

Simule braço robótico online

Configurador robolink® Com o configurador robolink®, pode configurar e simular online, de forma rápida e fácil, o seu braço robótico robolink® D individual em uma interface CAD intuitiva. Simular um robô de 4 eixos

Gostaria de fazer um treinamento sobre o robolink® DCi?

O que se aprende na parte teórica do treinamento?

Breve introdução à robótica e à automação

Configurar e operar o robolink® DCi com o software associado

Detecção de erros na configuração do braço robótico

Expansão do robô, por exemplo, através de sistemas de câmeras ou um sistema de controle programável

O que é ensinado na parte prática do treinamento?Os participantes aprofundam seus conhecimentos adquiridos e implementam uma solução de automação com a ajuda do robolink® DCi. Possibilidade de abordar sistematicamente problemas específicos dos participantes e de desenvolver soluções de automação para a sua aplicação. Quanto tempo leva o treinamento?O curso de treinamento dura cerca de oito horas e é concluído em um dia.
 
 
Solicite já as datas do treinamento
Martin Raak, especialista em robolink®

Exemplos de aplicação selecionados

Para remover as tampas de proteção do celular de uma área perigosa de uma máquina com água de pulverização de líquido de arrefecimento, um braço articulado robolink® é usado pelo fabricante da máquina-ferramenta.
Com a ajuda de um braço articulado robolink® D, a Four Stars Engineering Systems GmbH garante aos seus clientes um alto nível de qualidade no teste elétrico automatizado de placas de circuito impresso.

Você escolhe: sistema completo pronto a usar ou solução personalizada

robolink® DCi

Comprar – robolink® DCi

O robolink® DCi é fornecido com um sistema de controle perfeitamente adaptado e software para uma programação intuitiva. Desta forma, o sistema pode ser utilizado imediatamente e pode configurar o seu próprio processo de automação rapidamente.
» Comprar robolink® DCi aqui
Sistema completo robolink® D

Construir – um braço robótico completo (eletromecânico)

Selecione em nossa loja o modelo robolink® desejado e combine-o com o seu próprio sistema de controle. Todos os sistemas completos consistem em juntas robolink®, motores de acionamento adequados e placas de conexão adaptadas uma à outra.
» Compre aqui robôs robolink®
» Mais informações
Configure você mesmo um robolink®

Construir – uma solução personalizada

Configure e encomende, de forma rápida e fácil, o seu próprio braço robótico com o intuitivo configurador robolink®. Fornecemos gratuitamente os arquivos CAD e as fichas técnicas dos nossos produtos robolink®, para que possa planejar melhor o seu projeto de automação.
» Configure você mesmo com o configurador robolink®
» Ir para os arquivos CAD

O novo robolink RL-DP: disponível em quatro versões

  • Caixa de engrenagens integrada
  • Elevada precisão com cargas elevadas
  • Mais rápido
  • Cabos elétricos internos
  • Leve
Mais informações sobre o robolink® DP

Sistema de controle robolink® DCi

Interface de usuário simples

Método de operação fácil de compreender

Conexão simples por Ethernet

Através do software do sistema de controle para robôs Robot Control da igus para Windows em 3D

Digite comandos simples de ensino com o mouse

Basta um computador portátil para programar

As sequências de movimento podem ser guardadas facilmente
 

Tem alguma dúvida quanto ao robolink®? Em uma FAQ detalhada já respondemos às perguntas mais comuns.

Consulta

Teremos muito prazer em esclarecer as suas dúvidas e perguntas pessoalmente

Photo
Daniel Valentin

Especialista - Automação de baixo-custo

Envie um e-mail

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda à sexta das 7:30 às 17:18

Online:

24h