Módulos rotativos CRM

Módulos rotativos CRM - ângulo de rotação de até 6480°

  • Engenharia mecânica e de instalações em geral
  • Sistemas de produção/manuseio de materiais
  • Máquinas-ferramentas
  • Robôs industriais
  • Tecnologia médica
  • Usinas de energia eólica
  • Passeios e parques de diversões
  • Telescópios/antenas de satélite

Tecnologia

  • Sem anel deslizante: pode ser instalado com qualquer tipo de cabo
    (energia, dados, ar ou líquidos)
  • Também pode ser instalado com conduítes corrugados
  • Pequeno espaço de instalação, muito plano
  • Ângulo de rotação de até 6.480° (dependendo do sistema)
  • À prova de respingos graças à guia ininterrupta
    orientação ininterrupta

Reduzir custos

  • Custo-benefício em caso de reparo (é possível a substituição de componentes individuais)
    componentes individuais)
  • Adaptável aos desenvolvimentos tecnológicos por meio de
    simples substituição dos cabos usados

Provas

sustentabilidade

  • Nenhum componente adicional de cobre
    no sistema (exceto o cobre da linha) As peças são reutilizáveis
  • Menos matéria-prima necessária devido à opção de reparo parcial em vez de substituição total
  • Recicle sua cadeia de energia ou porta-cabos ao final de seu ciclo de vida
    do seu ciclo de vida no programa de reciclagem da igus® Chainge®. Não importa o fabricante. Você receberá um voucher para isso: chainge® programme
  • A igus® apóia a economia circular do plástico e investe em reciclagem química

Dados técnicos

Teste: Altura ocupada pelo módulo rotativo CRM e a twisterband TB12

Teste: Altura ocupada

Exemplo de aplicação com módulos rotativos

Rolamento de ponte

Exemplo de aplicação de módulos rotativos

Mais aplicações para a cadeia de energia

Aplicações com esteiras porta cabos
Módulos rotativos

Outros módulos rotativos

Modelos CAD de módulos rotativos

CAD 3D para módulos rotativos

Visão geral da cadeia eletrônica® innovations 2020

Talvez você também se interesse pelo seguinte

10 dicas para um sistema de esteiras porta cabos rotativo confiável

White paper sobre fornecimento de energia rotativa

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Rafael Goes
Rafael Goes

Gerente de Produto - e-chain®

(11) 4118-3125 (WhatsApp)Enviar e-mail

Horário de funcionamento: