Alterar idioma :

A empresa Professional Components desenvolveu um mecanismo para assentos de barcos que protege o usuário contra danos graves à coluna vertebral e fadiga extrema. Em altas velocidades, as ondas causam choques que são transmitidos diretamente para o barco e para as pessoas que estão nele.
O sistema usa um amortecedor em conjunto com os mancais lisos igus® feitos de material iglidur® J4. Assim, os choques são amortecidos de forma ideal e o conforto de viagem é aumentado. Isso torna possível viajar no mar mesmo em condições extremas, mesmo com dor crônica nas costas.
Anteriormente, eram usados mancais lisos de outro fabricante, que eram fresados a partir de barras. No entanto, era difícil manter as tolerâncias necessárias. Alguns dos mancais lisos tiveram de ser fresados novamente de forma manual para garantir o ajuste correto. Em colaboração com a igus®, foi encontrada uma solução personalizada para o sistema de assentos. A empresa Professional Components agora usa mancais de moldagem por injeção feitos de material iglidur® J4. Isso é particularmente econômico e ideal para grandes volumes. Como os rolamentos não precisam mais ser fresados novamente e sua instalação foi simplificada, os custos finais para os clientes foram reduzidos. A Professional Components também está satisfeita com o aumento da segurança e do desempenho de seu produto.
O sistema de assentos entra em contato com a água do mar, portanto, a resistência à corrosão e a absorção total de umidade são cruciais para a seleção dos componentes. O sistema pode ser submetido a choques de até 5 g, portanto, é importante otimizar a distribuição de carga nos rolamentos. A redução da resistência rotacional também é fundamental para permitir uma transferência de energia suficiente. O sistema deve ser livre de manutenção, pois a maioria dos usuários não tem ferramentas a bordo para fazer reparos no mar. Também foi crucial para a Professional Components que os mancais de deslizamento fossem fáceis de instalar durante o processo de fabricação, a fim de reduzir os custos de montagem.

De segunda a sexta-feira, das 8:00 às 17:00 horas.
Online:
24h