Robô agrícola

Nossas tecnologias de automação são usadas para o cultivo autônomo de campos ou para a agricultura interna. Seja um robô de colheita para colheita automatizada de pepino, queima de ervas daninhas sem pesticidas ou cultivo vertical em ambientes fechados. A futura tecnologia visa permitir a agricultura sustentável e a produção em massa de produtos de origem animal e vegetal em espaços urbanos. O fato de que apenas uma pequena quantidade de terra é necessária para o cultivo de frutas e vegetais é apenas uma das vantagens da agricultura vertical. As terras agrícolas convencionais são aliviadas, os sistemas fechados economizam água, o cultivo e a colheita são possíveis durante todo o ano. O cultivo inteligente no alto oferece muitas possibilidades de automação.

Ajudante de jardim robótico

Equipamentos de alta tecnologia, alta precisão e confiabilidade eram necessários para esta aplicação. Os componentes devem ser capazes de suportar poeira e sujeira e também não pesar muito.
  • Herbicida totalmente automático
  • Pode ser usado de forma flexível, pois o reconhecimento de objetos pode ser expandido
  • Substitui processos manuais desajeitados
  • Retorno rápido ao aumentar o rendimento do campo
Ir para o exemplo de aplicação

Criação automatizada de vermes

Para muitas pessoas, a criação de vermes é suja e associada a um sentimento de nojo. A demanda crescente por esses amiguinhos cor-de-rosa está aumentando constantemente e, com ela, as capacidades de produção necessárias. Para manter tudo sob controle, o SUPERWURM sempre confiou na automação de baixo custo.
  • Cultivo de vermes independente do clima possível
  • Todos os componentes são resistentes à sujeira e, portanto, livres de manutenção
  • Classificação totalmente automática antes da entrega
  • Custo-benefício e fácil para os funcionários
Ir para o exemplo de aplicação

(vídeo alemão)

Cultivar vegetais como em uma linha de montagem

Um sistema totalmente automatizado para o cultivo de vegetais e ervas.  O sistema é projetado dentro de um contêiner.
Do plantio das sementes à rega e colheita, um sistema totalmente autônomo.
  • Redução de custos ao eliminar processos manuais
  • O contêiner pode ser posicionado de forma variável
  • Tudo é permanentemente monitorado e controlado por sensores e câmeras
  • Condições ótimas de cultivo em sistemas descentralizados
Ir para o exemplo de aplicação

Suporte para Automação de Baixo Custo

Precisa de ajuda com a seleção do produto ou do seu projeto? Você pode nos contatar através destes canais:

Serviço e contato

FAQs

Academia

Academia

Boletim informativo

Boletim informativo


Consulta

Teremos muito prazer em esclarecer as suas dúvidas e perguntas pessoalmente

Photo
Daniel Valentin

Especialista - Automação de baixo-custo

Envie um e-mail

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda à sexta das 7:30 às 17:18

Online:

24h