Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.

"ReBel inteligente" - plásticos inteligentes agora também no robô de serviço igus ReBeL®.

Transparência total durante a operação para manutenção preditiva graças à tecnologia de sensores inteligentes no igus cobot

sapato inteligente de Ignus ReBeL
A igus também aplicou seu know-how em plásticos de movimento à eletrônica de potência e, pela primeira vez, desenvolveu um codificador usando esteiras plásticas condutivas. Isto permite que a temperatura, corrente e número de rotações, ciclos e iterações sejam medidos com precisão.

Graças a uma conexão através dos sistemas plásticos inteligentes, um painel de controle exibe claramente todos os dados gerados ao vivo - o cliente pode escolher se estes estão na nuvem ou em uma rede local. Isto dá ao cliente total transparência para seu ReBeL inteligente durante a operação na forma de indicadores chave, tais como desgaste, tempo de ciclo e quantidades.
Solicite uma demonstração
Aumentar a tecnologia

Aumentar a tecnologia

  • Aumentar a disponibilidade das máquinas e a vida útil máxima
  • Monitoramento inteligente de aplicações por meio da leitura de dados de sensores e cinemática
  • Conexão de painel em uma rede local ou externa, conexão a CLP e monitor do sistema
Reduzir custos

Reduzir custos

  • Eliminação de paradas não planejadas ou falhas de máquinas
  • Redução dos custos de manutenção através de avisos prévios
  • Implementar manutenção baseada em condição
Comprovado

Comprovado

Sustentabilidade

Sustentabilidade

  • Serviços desnecessários podem ser evitados - é possível eliminar 100km de cursos e economizar cerca de 3,6 kg de CO²
  • Componentes leves
As capacidades do HRC são possíveis graças aos componentes eletrônicos na engrenagem de onda de deformação ReBeL totalmente integrada.

Evitar tempos de parada, prolongar a vida útil

i.Cee em uma estação de lavagem de trens i.Cee fornece à CFL uma estimativa da vida útil do sistema, levando em conta dados de monitoramento de condições como temperatura, velocidade de curso e distância percorrida e fornece instruções de manutenção e inspeção.

Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois (CFL)

Aplicações de clientes em todo o mundo

Exemplos i.Sense EC.P na visão geral Na produção automotiva internacional, na indústria mundial de guindastes, ou em plantas de esgoto regionais: os sistemas i.Sense EC.P são utilizados com sucesso onde os custos de manutenção são economizados e o tempo de máquina parada é evitado:

Para a visão geral da aplicação

A aquisição de dados de máquinas inteligentes forma a base para conceitos de manutenção preditiva

Uma vez que o i.Sense Wonderbox faz parte do sistema de monitoramento do estado do i.Sense plástico inteligente, todos os seus dados também podem ser avaliados no módulo do gabinete de controle i.Cee. Estes dados podem então ser usados para controlar digitalmente o gerenciamento de alarme e escalonamento do sistema.

O módulo i.Cee pode ser integrado em conceitos de manutenção preditiva de diversas maneiras, desde a gestão de serviços preventivos, que programam a manutenção regular dependendo do uso, até a gestão de falhas independente do local, que relata imediatamente qualquer mudança imprevista através de vários canais móveis. Todas as informações são agrupadas em um painel moderno, online ou offline na rede local, dependendo dos requisitos do cliente.


White paper sobre a otimização da eficácia geral do equipamento (OEE)

Esclarece a distinção entre monitoramento de condição e manutenção preditiva


Este white paper gratuito explica: 

  • O que o significa monitoramento de condição igus® (i.Sense)
  • O que significa manutenção preditiva igus® (i.Cee)
  • Qual tecnologia está por trás de ambos os sistemas
  • O que os dois sistemas oferecem para o fornecimento de energia industrial

Programar o ReBeL e testar a aplicação antes da compra, sem custos

O novo robô ReBeL não precisa de armário de interruptores e é compatível com o sistema de controle de robôs igus. Começando imediatamente, você pode programar e testar sua aplicação de robótica de serviço individual antes da compra. O software de fácil utilização é ideal para programadores iniciantes.
Articulação ReBeL
Basta baixar o software gratuito de controle de robôs da igus. Você pode começar imediatamente com projetos pré-programados para vários elementos cinemáticos, como o ReBeL!

Informações ...

Catálogo de novidades: 2022 smart plastics Leia tudo sobre as novidades 2022 sobre plásticos inteligentes novamente em um formato PDF compacto.
Catálogo de novidades PDF

... Experimente ...

dados 3D inteligentes Dados 3D gratuitos, instruções de operação e muito mais em nossa área de serviço de plásticos inteligentes
Dados 3D

... Perceber

Comprar as novidades sobre plásticos inteligentes na loja online da igus Peça plásticos inteligentes prontos para instalação diretamente na loja on-line da igus
Loja online