Alterar idioma :

O novo padrão® da igus para placas de suporte e extremidade móvel flutuante com padrão de furo idêntico e mesma altura de conexão para uma conexão ainda mais fácil de instalar do sistema e-chain® à extremidade móvel. O sistema é fornecido com um suporte integrado para o alívio de tensão. O sistema de monitoramento de força de tensão i.Sense EC.P pode ser encomendado como opcional ou instalado posteriormente. Isso reduz significativamente os custos de tempo de inatividade e aumenta continuamente a eficácia geral do sistema.
Observação: As peças fornecidas NÃO são transparentes. A corrente de energia, o cabo e o sistema de calha não fazem parte da oferta.




De segunda a sexta-feira, das 8:00 às 17:00 horas.
Online:
24h