Mobilidade graças aos mancais de deslizamento de plástico

Perfil

  • O que era necessário: rótulas e mancais de flange igubal®, guias de perfil drylin®
  • Requisitos: As cadeiras de rodas e os componentes dos rolamentos devem ser capazes de resistir a todas as condições climáticas. Elas devem ser isentas de lubrificação no sistema de direção triangular para evitar o acúmulo de sujeira e poeira. Além disso, ao passar por cima de meios-fios, forças elevadas são exercidas sobre os rolamentos instalados, que devem ser resistentes a impactos.
  • Setor: Tecnologia médica
  • Sucesso para o cliente: Os vários componentes do rolamento combinam leveza, robustez, montagem simples, baixa folga, alta mobilidade, alta capacidade de amortecimento e bons resultados de atrito e desgaste. A empresa de tecnologia de reabilitação vem usando o programa de rolamentos de polímero em seus dispositivos auxiliares há muitos anos.
Cadeira de rodas com mecanismo de elevação da igus.

Problema

Solução

O efeito de impacto/choque é muito alto no momento da travessia. Ele é atenuado por um sistema de suspensão de mountain bike e pneus de grande volume. Além disso, há as boas propriedades de amortecimento dos rolamentos de polímero, que, ao contrário do aço, podem absorver as vibrações.

Na montagem do piso, as guias de perfil drylin® são usadas nos ajustadores de pés e pernas. Elas também têm um funcionamento suave e não são sensíveis à sujeira. O filme deslizante de polímero tribologicamente otimizado garante resultados muito bons de atrito e desgaste.

As rótulas igubal® isentas de lubrificação e manutenção da série "KGLM" são usadas no ponto de articulação do sistema de direção triangular. (imagem à esquerda) Os mancais de flange igubal® feitos do material iglidur® G também são instalados em todos os dispositivos de pé com deslocamento de 45° do centro de gravidade (imagem à direita).

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Horário de funcionamento: