Mancais igubal

sem lubrificação, leve e versátil

rolamento pillow block com colar de fixação

Vantagens dos mancais de mancal da igubal

  • sem lubrificação
  • operação a seco sem manutenção
  • Alta rigidez
  • Alta durabilidade com cargas variáveis
  • Compensação de desalinhamento
  • Compensação de cargas nas bordas
  • Livre de corrosão
  • Resistente a produtos químicos
  • Alta capacidade de amortecimento
  • Para movimentos rotativos, oscilantes e lineares
  • Peso muito baixo
  • Alta capacidade de carga radial
  • Pode ser usado em mídia
  • Economia de espaço
  • Fácil de instalar
  • Vida útil calculável

O que você encontrará nesta página

    Áreas de aplicação

    Montagem

    Tolerâncias

    linha de produtos

    Quando devo usá-los?

    • Quando se deseja resistência química
    • Quando for necessária uma alternativa econômica
    • Quando são necessários rolamentos resistentes à sujeira
    • Quando os desalinhamentos precisam ser compensados
    • Quando são necessários componentes completamente divididos

    Quando não devo usá-los?

    • Quando as temperaturas estiverem acima de +80 °C
    • Se for necessário um colar de fixação integrado
    • Se forem necessárias dimensões acima de 50 mm
    • Se for necessário atingir velocidades de rotação superiores a 0,5 m/s
    Rolamento de inserção esférica de troca

    Possibilidade de substituição 1:1

    Para os insertos do rolamento

    Visão geral da compatibilidade dos rolamentos autocompensadores de esferas

    Guia de substituição 1:1

    Estágios de desenvolvimento do rolamento pillow block igubal

    1998

    KSTM

    "Preciso de uma solução econômica."

    KSTM

    2005

    ESTM

    "Tenho de suportar cargas mais altas com meu rolamento de mancal."

    ESTM

    2010

    KSTM-GT / ESTM-GT

    "Preciso de um rolamento de pillow block dividido."

    KSTM-GT ESTM-GT

    2015

    ESQM

    "Preciso armazenar meus rastreadores solares sem lubrificação."

    ESQM

    2022

    KSTM-CL

    "Tenho que absorver forças maiores e estou convencido pela igus"

    KSTM-CL

    2022

    PA-KS-JEM-SP

    "Preciso de um rolamento pillow block para um espaço de instalação compacto"

    PA-KS-JEM-SP

    2023

    ESRM

    "Como posso armazenar meus perfis de rodada?"

    ESRM

    2023

    ESQM-GT/KSQM-GT

    "Tenho um eixo quadrado e um espaço de instalação pequeno"

    KSQM-GT - ESQM-GT

    2024

    ESQM-2.0

    "Tenho tido experiências muito boas com a igus há anos. Será que eles também trazem algo novo?"

    ESQM-2-0

    Mais sobre os mancais igubal

    igubal®-shop

    Loja

    Para a loja igubal®
    Ferramenta

    Ferramenta

    Para o sistema especialista igubal
    Base de conhecimento

    Base de conhecimento

    Ir para base de conhecimento

    Seu contato técnico

    Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

    Horário de funcionamento: