Alterar idioma :
Certos materiais enferrujam muito mais rápido do que gostaríamos em ambientes úmidos. A taxa de desgaste aumenta, o ajuste torna-se impreciso e a vida útil é reduzida. Produtos químicos e agentes de limpeza fortes também não são favoráveis a esses materiais. O aço inoxidável é o material padrão para nossos fusos de avanço. Em combinação com nossas porcas drylin, é garantida 100% de resistência à corrosão. Os testes mostram que o desgaste é reduzido em até 25%. E também podemos encontrar um material adequado para sua aplicação em condições ambientais extremas. Nossos especialistas oferecem a solução para sua aplicação específica.
Mas o desgaste não é a única coisa que pode ser reduzida. Com as especificações e geometrias correspondentes à porca de plástico e ao fuso de avanço, a linha dryspin oferece vida útil e eficiência até 30% maiores parafusos de avanço rápido. Graças à geometria arredondada do flanco do dente, a superfície de contato entre o fuso de avanço e a porca é reduzida e os acionamentos do fuso de avanço funcionam de forma quase silenciosa e sem vibrações sob carga. Saiba mais sobre as vantagens da tecnologia dryspin, os diferentes processos de fabricação e os produtos de aço inoxidável que recomendamos da tecnologia de fuso de avanço drylin. Se tiver alguma dúvida, nossos especialistas terão prazer em orientá-lo.
Com o configurador, você pode encontrar rapidamente o fuso de avanço correto e personalizar as extremidades usinadas de ambos os lados. O aplicativo gera um desenho dimensionado de sua configuração diretamente para você. Por fim, você pode fazer o pedido do fuso de avanço ou solicitar mais informações.

De segunda a sexta-feira, das 8:00 às 17:00 horas.
Online:
24h