Alterar idioma :

Em contraste com os rolamentos axiais de metal, os rolamentos axiais xiros se caracterizam por seu peso menor. Eles funcionam suavemente, o que se deve ao fato de que as esferas não precisam superar a resistência do lubrificante. Eles também se caracterizam por um baixo coeficiente de atrito com boa resistência ao desgaste. Como não requerem lubrificação adicional, os rolamentos axiais são limpos e higiênicos e são particularmente adequados para aplicações em tecnologia médica e de embalagens. Aplicações na indústria alimentícia também são possíveis, pois nossos rolamentos axiais de plástico com esferas de aço inoxidável são certificados pela FDA. Os rolamentos axiais de rolos de agulhas não fazem parte da linha.
Os rolamentos axiais são usados quando são necessárias alta rigidez, baixas forças centrífugas e velocidade baixa a média. Como regra geral, esse tipo de rolamento não é adequado para cargas radiais. Se necessário, eles são combinados com rolamentos radiais. Os rolamentos radiais são projetados para suportar forças que atuam no eixo em uma direção vertical, mas também podem absorver forças radiais em altas velocidades. Alguns rolamentos são capazes de tolerar forças radiais e axiais que atuam em um eixo.
| Tamanho da instalação | Interior [mm] | Exterior ⌀ [mm] | Largura [mm] |
|---|---|---|---|
| 51100 | 10 | 24 | 9 |
| 51104 | 20 | 35 | 10 |
| 51104 (fileira dupla) | 20 | 47 | 10 |

Especialista em Mancais, Impressão 3D, Engrenagens, Materiais para usinagem e Rolamentos
(11) 99860-9279Enviar e-mailDe segunda a sexta-feira, das 8:00 às 17:00 horas.
Online:
24h