Alterar idioma :
Vencedor: iF Design Award 2022 e Red Dot Design Award 2022
O triflex telescópico® R TRX combina a corrente de energia triflex® R e o sistema de retração em um só. A combinação permite a instalação com economia de espaço com compensação de comprimento da corrente elétrica® de até 36%. A compensação de comprimento também evita a formação de loops no robô. O tipo redondo de design fácil é robusto e permite a inserção e a remoção de cabos pré-montados.
Inicie a animação com o botão play e altere o ângulo de visão com o mouse

Como o cabo ou a mangueira não podem se esticar na mesma medida que a corrente elétrica®, eles são roteados dentro do TRX de acordo com um determinado princípio. (veja a figura à direita) Além disso, o cabo e a mangueira são fixados novamente no centro do TRX para que não saiam de sua posição quando a corrente for puxada.
Devido à disposição especial do cabo e ao alívio de tensão adicional no centro do TRX, o enchimento pode realizar a compensação do comprimento da corrente elétrica® sem problemas.
corrente superior: cabo/mangueira enrolados até o máximocorrente média: cabo/mangueira meio desenroladoscorrente inferior: cabo/mangueira completamente alongados no TRX

O triflex® R TRX no laboratório de testes da igus®
O TRX está atualmente passando pela fase final de testes em nosso laboratório de testes interno. A imagem mostra o tamanho TRE.60.B, no qual o TRX estará disponível primeiro.
Os primeiros 7-8 elos da corrente (a partir do eixo 6) são elos normais da corrente TRE.60.087.0.B. O restante da corrente eletrônica® consiste na nova corrente eletrônica telescópica TRX®.
Você gostaria de ver isso ao vivo? Então, basta agendar um horário virtual em nosso estande de feira digital.



De segunda a sexta-feira, das 8:00 às 17:00 horas.
Online:
24h