Testado: cabo de dados em PVC CF211 resiste a 53 milhões de ciclos

Cabo de dados CF211, PVC

Configuração do teste

Cabo de dados CF211, PVC Os cabos chainflex® são testados em mais de 700 ensaios paralelos no laboratório de ensaio de 2.750 m2, um dos maiores do tipo para o ensaio com cabos flexíveis.
Número do teste: 4901
Tipo de cabo: Cabo de dados em PVC CF211
Raio de curvatura: 75 mm (fator 7,5 x d)
Vida útil: 53 milhões de ciclos

 

Garantia para cabos

36 meses de garantia para cabos


Mais informações:

Laboratório de teste do chainflex®

No laboratório de testes de 2,750 m2, um dos maiores do tipo para o ensaio com cabos flexíveis, estão sendo realizados cerca de 700 testes paralelos.

Calculadora de vida útil chainflex®

Com a calculadora de vida útil chainflex® você pode calcular a vida útil estimada dos cabos chainflex® específicos para a sua aplicação de forma fácil e rápida.

Consulta

Teremos muito prazer em esclarecer as suas dúvidas e perguntas pessoalmente

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda à sexta das 7:30 às 17:18

Online:

24h