Configuração de teste: cabo de bus CFROBOT8

Número de teste:3486
Tipo de cabo:CFROBOT8.045
Tipo de cabo:Cabo de bus, cabo Ethernet
Parâmetros de teste:Torção +/- 180°/m
Vida útil do serviço:22 milhões de ciclos
CFROBOT8.045

Este teste avaliou a resistência à torção do CFROBOT8.045 em um triflex R.

O cabo CFROBOT8.045 é muito usado na produção de automóveis em aplicações como unidades de medição móveis que são montadas no sexto eixo do robô. O robô desloca-se aos pontos de inspeção e realiza análises para garantir a qualidade da produção. No processo, os cabos que transportam o sinal Ethernet sensível são muito torcidos. Para tais tarefas, o robô deve ser 100% confiável. 
 

Um resultado de teste de mais de 22 milhões de ciclos confirmou que o cabo atende às demandas da indústria automotiva. 

Você pode baixar o relatório de teste completo aqui. Você pode ver todos os detalhes aqui
 


Consulta

Teremos muito prazer em esclarecer as suas dúvidas e perguntas pessoalmente

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda à sexta das 7:30 às 17:18

Online:

24h