Rua Antônio Christi, Nº 611
Parque Industrial III - FAZGRAN
13213-183 – Jundiaí-SP
Resistência à corrosão: Completamente feito de componentes de plástico
2Custo-benefício: Disponível como sistema de kit de construção com e-chain®
3Economia de tempo: instalação fácil e rápida
42 versões do conjunto de montagem:
01) com travessas para um fixo
largura, ou com
02) perfil C para um
espectro de largura estendida
Economia de tempo com instalações rápidas
Muito leve devido aos componentes de plástico e mais silencioso do que as calhas de guia feitas de metais
Preço reduzido
Resistente à corrosão
Modo de deslizamento: velocidade máxima 1 m/s
Modo não suportado (guia como calha guia): máx. velocidade 5 m/s, velocidades mais altas não excluídas, entre em contato conosco para obter assistência
Sistema de caixa de ferramentas, disponível em estoque
Carro de rega (irrigação de vasos de plantas)
Para aplicações com baixas frequências de ciclo, baixas velocidades e cargas adicionais
Como guia econômico para aplicativos sem suporte
E2/000 |
---|
● 2500 |
● 2700 |
● 3500 |
E4.1 |
● E4,21 |
● E4,28 |
● E4,32 |
ângulos de guia
2Trilho guia de plástico
3bar, clip-on
Descrição | Código |
---|---|
Conjunto de instalação com separador para largura fixa, composto por | 9GL.64.50.450.XX |
2 x suporte angular de guia+1 x separador | (XX = índice de largura para separador) |
Kit de trilho de guia (esquerda e direita) | 9GL.64.30.2000 |
no comprimento mostrado (padrão: 2.000 mm) | |
Módulo de alimentação que guia pela parte superior da esteira, 2000 mm | 9GL.64.80 série. 450.xx |
Somente para as esteiras porta cabos de rolamentos das séries 2700R e 3500R® com alimentação central | (XX = índice de largura para separador) |
Anexe o número da peça com o índice de largura XXX mostrado na tabela. | Exemplo: 9GL.64.50.450.05 |
E2/000 |
---|
● 1500 |
● 2500 |
● 2700 |
● 3500 |
E4.1 |
● E4,21 |
● E4,28 |
● E4,32 |
ângulos de guia
2Trilho guia de plástico
4Conjunto de parafusos M8
5Perfil C
Descrição | Código |
---|---|
Instalação definida com microfilos C, consistindo | 9GL.64.50.LLL |
de 2 x ângulo guia + 1 x perfil C + conjunto de parafusos M8 | (LLL = comprimentos C-Profil) |
Conjunto de trilhos de guia (direita e esquerda) | 9GL.64.30.2000 |
no comprimento mostrado (padrão: 2.000 mm) | |
Módulo de alimentação que guia pela parte superior da esteira, 2000 mm | 9GL.64.80.Series. LLL |
Somente para as séries 2700R e 3500R de esteiras rol e-chains® com alimentação central | (LLL = comprimentos C-Profil) |
Anexar o número da peça com o comprimento do perfil C LLL indicado no lado direito da tabela. | Exemplo: 9GL.64.50.175 |
De segunda à sexta das 7:30 às 17:18
24h