Blindagem de cabos

Cada cabo elétrico pode, em princípio, causar ou sofrer interferências eletrônicas magnéticas devido ao efeito de acoplamento. Para assegurar a compatibilidade eletromagnética (CEM), o cabo tem que estar eletricamente protegido. Este efeito protetor é indicado sobretudo pela chamada cobertura ótica da malha. Esta é a área que está opticamente coberta pela malha. Por exemplo, se o cabo estiver blindado com uma película de cobre, podemos afirmar que possui cobertura de 100%, porque esta funciona como um tubo. Se a malha for trançada ou estiver envolta em fios, terá a vantagem de que, em contraste com a película, a malha não é afetada pelo movimento. No entanto, existe a desvantagem de que a área de cobertura diminui porque há um pequeno espaço entre cada fio blindado.
 
Para cabos em movimento linear, descobriu-se que uma blindagem trançada com alta cobertura e ângulo de trança ideal é a melhor solução. Por outro lado, se for um cabo de torção Cabos de robótica para torção, o ideal é uma blindagem coberta apoiada em material deslizante. O melhor resultado de blindagem permite uma cobertura ótica de 90%.

Consulta

Teremos muito prazer em esclarecer as suas dúvidas e perguntas pessoalmente

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda à sexta das 7:30 às 17:18

Online:

24h