Rua Antônio Christi, Nº 611
Parque Industrial III - FAZGRAN
13213-183 – Jundiaí-SP
Número de teste: | 3105 |
Tipo de cabo: | CFROBOT5.501 |
Tipo de cabo: | Cabos de fibra óptica |
Parâmetros de teste | +/- 180°/m |
Vida útil do serviço: | 27 milhões de ciclos |
O cabo de fibra óptica da família de cabos de robô CFROBOT5 é sempre imediatamente associado a um robô de braço articulado de seis eixos porque a torção é muito importante nessa aplicação. Mas o cabo também tem outros usos – os clientes muitas vezes precisam transmitir sinais sensíveis. Tais sinais vêm de atuadores que são guiados em movimentos livres e não especificados, e a torção também desempenha um papel aí. Medições extremamente precisas produzem uma quantidade incrível de dados, que podem ser transportados de forma mais confiável (e livre de interferências) com um FOC. O desafio é guiar o elemento sensível de fibra de vidro no cabo para que seja continuamente acolchoado e não seja danificado.
Um resultado de teste de mais de 27 milhões de ciclos confirmou que o cabo atende às altas demandas das aplicações de medição.
De segunda à sexta das 7:30 às 17:18
24h