Sete razões para um cabo de esteira durável


Desenvolvemos os cabos flexíveis chainflex em 1990 para durar e não falhar após apenas alguns movimentos. Ao fazer isso, reconhecemos que os cabos usados em movimento têm requisitos especiais de projeto mecânico. É por isso que desenvolvemos o chainflex- sete motivos, que usamos em tantos cabos de chainflex quanto possível. Cada um desses sete motivos descreve um recurso mecânico que torna o cabo durável em aplicações móveis.

Primeira razão: elemento central de alta resistência à tração

Elemento central resistente à tração
  •  Preenchendo a cavidade no centro 
  •  Forças de absorção no cabo durante o movimento  

Segunda razão: fios de cobre

Fios de cobre
  • Condução constante de corrente elétrica 
  • Combinação perfeita de diâmetro individual do fio, número de fios e comprimento de passo ideal

Terceira razão: isolamento central

Isolante da via
  • Núcleos permanentemente isolados uns dos outros 
  • Material particularmente resistente à abrasão - PVC, TPE e XLPE 

Quarta razão: núcleos enrolados em feixes

Empacotamento
  • Passos extremamente curtos no enrolamento
  • Núcleos enrolados em feixes a partir de 12 núcleos para compensar de forma ideal as forças de pull/push

Quinta razão: revestimento interno

Empacotamento
  • Extrusão de enchimento de reforço  
  • Estrutura encalhada guiada na direção longitudinal 
  • Protegendo os fundamentos 

Sexta razão: proteção

Blindagem
  • Alta proteção EMC 
  • Cobertura extremamente alta 
  • O ângulo de trança plana garante a mobilidade do fio de proteção 

Sétima razão: revestimento externo

Revestimento exterior
  • Proteção contra influências ambientais, como óleo, radiação UV e sujeira 
  • Materiais altamente resistentes à abrasão para propriedades permanentemente boas da esteira - PVC, PUR e TPE 


Consulta

Teremos muito prazer em esclarecer as suas dúvidas e perguntas pessoalmente

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda à sexta das 7:30 às 17:18

Online:

24h