Sistema confiável de fornecimento de energia no absorvedor de ponto, mesmo com ondas altas
Perfil
O que era necessário: sistema de cadeia de energia para fornecimento confiável de energia dentro do conversor de energia do eixo
Requisitos: alta vida útil, livre de manutenção, alta capacidade de carga
Área de aplicação: Setor de energia renovável/hidroelétrica
A empresa sueca CorPower Ocean fabrica conversores de energia das ondas. São absorvedores pontuais nos quais uma boia flutuante na superfície absorve a energia das ondas do mar. A boia é conectada ao fundo do mar com um sistema de ancoragem tensionado. A inovadora tecnologia "Wavespring Phase Control Technology" da CorPower permite que os sistemas entrem em ressonância com as ondas que chegam, aumentando significativamente o movimento e a absorção de energia. O sistema melhorou a capacidade de sobrevivência em tempestades e é mais compacto, mais leve e econômico em comparação com os absorvedores de pontos convencionais.
Problema
O ambiente marinho rigoroso exige um projeto que possa suportar cargas extremas durante tempestades. A equipe de desenvolvimento estava procurando um sistema de transporte de cabos confiável que pudesse funcionar em operação contínua por 5 anos ou 20 milhões de partidas/paradas sem manutenção. A vida útil total necessária era de 20 anos ou 80 milhões de ciclos. Além disso, o sistema precisava ter resistência mecânica suficiente para suportar a dinâmica extrema que se desenvolve durante o movimento vertical e horizontal de poços de até 7 metros de altura. O sistema também tinha que ser capaz de lidar com as vibrações causadas pelo impacto das ondas.
Solução
A CorPower procurou a igus®. Nossos especialistas em porta-cabos encontraram rapidamente a solução certa: dois e-chain® da igus® instalados verticalmente da série E4.1, equipados com ****cabos servo, de energia e de controle chainflex®. Os cabos são especialmente desenvolvidos para aplicações móveis e alcançam uma vida útil particularmente alta em sistemas de cadeia de energia. O sistema não requer um grande espaço de instalação, é extremamente estável, fácil de instalar, de baixa manutenção e pesa consideravelmente menos do que as alternativas metálicas.
Produtos utilizados
Cadeia de energia da série 4.1
Nossa e-chain® para quase todas as aplicações: robusta, com baixo nível de ruído e modular