Novidades do laboratório de testes xiros®

Novas gaiolas xirodur® da igus®

iglidur® Os materiais da gaiola convencem

Tecnologia avançada

  • Vida útil até 21 vezes maior em comparação com o corredor de resistência anterior xirodur® B180

Redução de custos

  • Custos de manutenção mais baixos devido à vida útil mais longa

Evidência

  • Vida útil testada: Exame dos sacos de gaiola

sustentabilidade

Influência do material da gaiola no desgaste do rolamento de esferas

Parâmetros: 25 N, 2.000 rpm, tempo de execução 7 dias

  • Esquerda: material não reforçado, antes do teste
  • Direita: material não reforçado, após o teste

Parâmetros: 25 N, 2.000 rpm, tempo de execução 7 dias

  • Esquerda: material reforçado de iglidur®, antes do teste
  • Direita: material reforçado de iglidur®, após o teste

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Marcelo Fialkowski
Marcelo Fialkowski

Especialista em Mancais, Impressão 3D, Engrenagens, Materiais para usinagem e Rolamentos

(11) 99860-9279Enviar e-mail

Horário de funcionamento: