Ciclismo sem metal - estudo de projeto: rolamento de roda xiros® para a igus:bike

Rolamento de esferas de dois componentes para a bicicleta igus

Lubrificação, manutenção e corrosão zero

Fizemos o rolamento de roda sem metal. Os rolamentos de roda de dois componentes* para a igus:bike contêm livre de lubrificação, praticamente livre de manutenção rolamentos de esferas de plástico. Estes se caracterizam por sua excepcional resistência ao desgaste e baixa emissão de ruído; feito para gerações de ciclistas.

Nossos rolamentos de roda mais uma vez demonstram as exigências que colocamos em nossas bicicletas: de longa duração e o uso inovador do plástico evita desgaste e desperdício, ajudando as pessoas e o
mbiente em igual medida. Em desenvolvimento pela igus.

*Tamanhos de instalação 6012 e 6018
Aumentar a tecnologia

Aumentar a tecnologia

  • Resistente ao desgaste e resistente
  • Funcionamento silencioso
  • A bucha inovadora de dois componentes combina uma capacidade de carga elevada e um funcionamento suave
Reduzir custos

Reduzir custos

  • Mancais de roda metálicos, rolamentos de esferas de plástico sem lubrificação e sem manutenção
Reciclagem

Sustentabilidade

  • A igus:bicicleta feita de plástico reciclado é resistente à corrosão e livre de lubrificação e manutenção.
  • A igus apoia a economia circular dos plásticos e está investindo na reciclagem de produtos químicos. Mais em: igus.com.br/sustainability


Teste de rolamento de rodas no próprio laboratório de testes da empresa O rolamento de roda é minuciosamente testado em nosso próprio laboratório de testes
O que faz dela uma inovação?
▷ Combinando as especificações de um polímero macio e duro para obter um rolamento de esferas que seja forte e silencioso

Quais metas foram alcançadas?
▷ O desenvolvimento de um primeiro do mundo - com dois componentes, os clientes atendem mais exigências do que com apenas um

Como os clientes se beneficiam com a inovação?
▷ Maior capacidade de carga axial em comparação com materiais xirodur macios existentes
▷ Ideal para velocidades mais altas

Apresentação das novidades



Consulta

Teremos muito prazer em esclarecer as suas dúvidas e perguntas pessoalmente

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda à sexta das 7:30 às 17:18

Online:

24h