Novo material: xirodur® F500

Rolamento de esferas com esferas de aço visíveis e anéis escuros.

Condutivo e resistente a produtos químicos

Tecnologia

  • Resistência de superfície <104 Ω
  • Resistente a temperaturas de até +150 °C
  • Extremamente resistente a produtos químicos (ácidos fortes)

Redução de custos

  • Intervalos de manutenção mais longos e ausência de corrosão em máquinas do setor de semicondutores

Evidências

  • Medição de ESD

sustentabilidade

  • Ecologicamente correto, pois não são necessários lubrificantes adicionais
  • A igus® apóia a economia circular do plástico e investe na reciclagem de produtos químicos. Mais informações em: igus ®.de/sustainability

Resultado da medição da ESD

Dispositivo para medir a resistência superficial em um suporte de peça.
Dispositivo para medir a resistência superficial em um suporte de peça.

Apresentação das novidades

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Marcelo Fialkowski
Marcelo Fialkowski

Especialista em Mancais, Impressão 3D, Engrenagens, Materiais para usinagem e Rolamentos

(11) 99860-9279Enviar e-mail

Horário de funcionamento: