Calhas guia

Calhas guia para cursos longos

Super Calhas guia em alumínio

  • Sistema modular em 2 versões - Basic e Heavy Duty
  • Instalação muito fácil e universal
  • Faixas deslizantes para proteção contra abrasão em altas velocidades
  • Perfil de alumínio resistente à corrosão e à água do mar
  • Instalação flexível - fixação à subestrutura independentemente do comprimento do perfil e das juntas
  • Elemento de conexão - plástico com mecanismo de trava de pressão
  • Trilho deslizante de plástico feito de PE de alto peso molecular
  • O grampo inferior pode ser montado - interna ou externamente - diretamente no substrato ou no perfil C
  • Condutividade de acordo com a norma DIN EN 61537: Padrão
  • Faixas deslizantes e perfil de borracha inserível para minimizar o ruído da drenagem
  • Terminais de fixação para uma fixação segura, mesmo em condições operacionais adversas
  • O módulo de extremidade fixa permite a fixação rápida e fácil do ponto fixo da e-chain® à calha guia em alumínio sem perfuração

970.30.SL / 970.31.SL

Guia em arquivo PDF

970.30.SL / 970.32.SL

Guia em arquivo PDF

971.30.SL / 971.31.SL

Guia em arquivo PDF

972.02.30.SL / 972.02.31.SL

Guia em arquivo PDF

972.30.SL / 972.31.SL

Guia em arquivo PDF

972.30.SL / 972.32.SL

Guia em arquivo PDF

973.30.SL / 973.31.SL

Guia em arquivo PDF

974.30.SL / 974.31.SL

Guia em arquivo PDF

974.30.SL.HD / 974.31.SL.HD

Guia em arquivo PDF

975.30.SL / 975.31.SL

Guia em arquivo PDF

975.30.SL.HD / 975.31.SL.HD

Guia em arquivo PDF

Módulo de extremidade fixa / braçadeira

Visão geral do módulo de extremidade fixa

Calha guia de aço

Calha guia de aço
  • Calha guia em aço muito forte e robusta
  • Instalação simples com conjuntos de instalação para junta de topo e fixação ao substrato
  • Fixação simples diretamente na base do perfil C
  • Grande variedade, design de 2 peças, ajustável à largura da esteira
  • Disponível em aço galvanizado e aço inoxidável (materiais: AISI 304, 14404, 14571)
  • As barras deslizantes são feitas de PE de alto peso molecular
  • Os componentes laterais são instalados com o espaçamento adequado e fixados na base
  • O módulo de extremidade fixa permite uma fixação rápida e fácil sem perfuração
  • Condutividade de acordo com a norma DIN EN 61537: Padrão

90.30 / 90.31

Guia em arquivo PDF

92.30 / 92.31

Guia em arquivo PDF

93.30 / 93.31

Guia em arquivo PDF

94.30 / 94.31

Guia em arquivo PDF

95.30 / 95.31

Guia em arquivo PDF

96.30 / 96.31

Guia em arquivo PDF

97.30 / 97.31

Guia em arquivo PDF

98.30 / 98.31

Guia em arquivo PDF

99.30 / 99.31

Guia em arquivo PDF

91.10 - 91.71

Sistema de calha tubular RS

Sistema de calha tubular RS
  • Para aplicações em que ocorrem sujeira, cavacos e abrasão - os resíduos simplesmente caem pelas aberturas
  • Não há necessidade de definir a largura correta, pois são fornecidos espaçadores adequados

92.70 / 92.71

Guia em arquivo PDF

93.70 / 93.71

Guia em arquivo PDF

95.70 / 95.71

Guia em arquivo PDF

Sistema de calhas de encaixe

Sistema de calhas de encaixe
  • Significativamente mais estreita do que as calhas convencionais
  • Instalação rápida e fácil
  • Largura interna fixa graças às placas espaçadoras
  • Não há necessidade de ajustes demorados da folga lateral
  • Sem bordas metálicas afiadas na parte interna, pois elas são cobertas por conectores
  • Componentes da calha feitos de aço galvanizado (aço inoxidável mediante solicitação)

91.930 / 91.931

Guia em arquivo PDF

92.930 / 92.931

Guia em arquivo PDF

93.930 / 93.931

Guia em arquivo PDF

95.930 / 95.931

Talvez você também se interesse pelo seguinte

Bandeja de suporte de aço e alumínio

Bandejas de suporte para esteiras porta cabos

Clipe de calha

Clipe de calha

smart plastics: i.Cee Wonderbox

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Rafael Goes
Rafael Goes

Gerente de Produto - e-chain®

(11) 4118-3125 (WhatsApp)Enviar e-mail

Horário de funcionamento: