Banner do laboratório

Nosso laboratório de testes para mancais de deslizamento iglidur®

O que é testado e como?

Quais bancadas de teste estão disponíveis no laboratório de teste de mancais lisos?

Dados do teste de carregador frontal

Equipamento de teste do carregador frontal

  • Teste: taxa de desgaste rotativo
  • Carga de até 500 kg
  • Pressão operacional: até 200 bar
  • Vmax: 4 ciclos/min em pivô total
Teste de desgaste por rotação

Desgaste de rotação

  • Teste: taxa de desgaste rotativo
  • Carga por ponto do rolamento entre 100 N e 1000 N
  • velocidade da superfície entre 100 e 1300 rpm.
  • Diâmetros de eixo disponíveis: 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20 mm
  • Testes em temperatura ambiente e até 150°C
  • Testes subaquáticos
Teste de desgaste linear de curso curto

Desgaste linear de curso curto

  • Teste da taxa de desgaste linear
  • Carga por ponto de rolamento entre 10 N e 200 N
  • Velocidade da superfície entre 0,1 m/s e 0,3 m/s
  • Testes em temperatura ambiente e até 150°C
  • Diâmetro do eixo disponível: 10 mm
  • Comprimento do curso: 5 mm
Teste de desgaste do pivô

Desgaste do pivô

  • Teste da taxa de desgaste do pivô
  • Carga por ponto de apoio entre 25N e 300N
  • Velocidade da superfície de 0,01 m/s (com diâmetro de eixo de 10 mm)
  • Ângulo de giro de 60°
  • Diâmetro do eixo disponível: 10 mm
  • Testes em temperatura ambiente
Teste de coeficiente de atrito

Coeficiente de atrito

  • Teste de coeficiente de atrito rotativo
  • Carga por ponto de apoio entre 10 N e 300 N
  • Velocidade da superfície entre 200 e 2.000 rpm (a velocidade depende do diâmetro do eixo)
  • Diâmetros de eixo disponíveis: 6 a 20 mm
  • Testes em temperatura ambiente
  • Testes em temperatura ambiente e até 150°C
Testes de tecnologia linear debaixo d'água

Testes de tecnologia linear embaixo d'água

  • Teste da taxa de desgaste do pivô
  • Carga de até 100N
  • Velocidade da superfície de 0,01m/s
  • Testes em temperatura ambiente
  • Diâmetro do eixo disponível de 10 mm
Testes de vibração sob a água

Equipamento de teste de rotação sob a água

  • Teste de taxa de desgaste rotativo
  • Carga entre 10 N e 100 N
  • Velocidade da superfície entre 0,01 m/s e 0,3 m/s
  • Teste em temperatura ambiente
  • Diâmetro do eixo disponível 10 mm
Teste de carga de borda

Teste de carga na borda

  • Teste de desgaste, tombamento
  • Carga entre 30 kN e 230 kN
  • Velocidade da superfície de 0,01 m/s
  • Testes em temperatura ambiente
  • Diâmetro do eixo disponível 40 mm
Teste de abrasão de tribo-tape

Equipamento de teste de filme linear

  • Teste de taxa de desgaste linear
  • Carga entre 10N e 60N
  • Velocidade da superfície entre 0,01m/s e 0,15m/s
  • Teste em temperatura ambiente
  • Diâmetro do pino: 4 mm e 10 mm
Teste de rotação para serviços pesados

Rotação para serviços pesados

  • Teste de taxa de desgaste rotativo
  • Carga entre 4.000N e 52.000N
  • Velocidade da superfície de até 0,1 m/s
  • Teste em temperatura ambiente
  • Diâmetro do eixo disponível de 20 mm
Teste de desgaste por tombamento

Equipamento de teste de tombamento

  • Teste de desgaste por laminação e tombamento
  • Testes com rolo de plástico sólido, rolo de borda de faca, rolo de aço com bucha ...
  • Carga entre 10N e 600N
  • Velocidade da superfície entre 0,15 m/s e 1 m/s
  • Teste em temperatura ambiente
  • Diâmetro do eixo de 6 mm a 20 mm

Quais ferramentas online obtêm os dados de teste

Teste no laboratório de testes e ferramenta online da igus

Adoraríamos testar sua aplicação

Solicite já!
Consulta sobre o laboratório de testes

As diferentes áreas do laboratório de testes da igus®

Tecnologia linear drylin

equipamento de teste drylin

Automação de baixo custo robolink

Sistemas de fornecimento de energia com esteiras porta cabos

Equipamento de teste para esteiras porta cabos

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Horário de funcionamento: