A alternativa às roscas trapezoidais

Nós o testamos: Funcionamento mais suave, menos vibração

Comparação entre dryspin e DIN 103 em um banner.
  • Tolerâncias de fabricação mais rígidas
  • Dentes arredondados
  • Ângulo de flanco otimizado e ângulo de flanco para porcas de plástico
  • Assimetria otimizada em comparação com a DIN 103.

A alternativa dryspin® dimensões da rosca de acordo com a DIN 103 em um relance

Fuso trapezoidal alternativo dryspin DS10x3.
Alternativa dryspin ao fuso trapezoidal DS14x4.
  • Disponível em rosca direita e esquerda
  • Maior rigidez
  • Maior velocidade devido à geometria do dryspin®
fuso roscado dryspin DS18x4 para aplicações de rosca trapezoidal.
  • Disponível em rosca direita e esquerda
  • Ângulo de flanco otimizado
  • Funcionamento silencioso e sem vibrações
Fuso roscado DS10x2 com identificação laranja.
Fuso trapezoidal DS12x3.

Teste de desgaste: A dimensão Ds10x3 supera a concorrência e a rosca trapezoidal

Parâmetros de teste

Y = taxa de desgaste [μm/km]

Resultado do teste

dryspin® me deu a volta por cima: Tolerâncias de fabricação mais rígidas = melhoria por um fator de 3

Paquímetro e dois fusos roscados sobre um desenho técnico.

Até 25% menos desgaste: o dryspin® supera a rosca trapezoidal e os concorrentes

Rolamento flangeado de plástico com indicação de 25% e um pequeno gráfico de barras.

Silencioso, sem vibrações e com velocidades mais altas graças aos flancos arredondados dos dentes

fuso roscado dryspin com porca para movimento linear silencioso.

100% livre de lubrificação e manutenção: Adequado para aplicações de longa duração

Alternativa dryspin para porca trapezoidal com indicação de lubrificação.

Vida útil até 30% mais longa

Fuso roscado dryspin com vida útil maior e seta laranja para cima com “+30 %”.

Processos rápidos e prazos de entrega curtos, sem quantidade mínima de pedido

Mapa-múndi com continentes conectados e um ponto central de conexão para rede global.

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Horário de funcionamento: