Slewing ring bearing web banner

Mancais axiais com rolamentos

Mancal axial iglidur PRT suportado por buchas

Mancal axial giratório iglidur® PRT

Mancais de esfera giratórios xiros suportado por rolamentos de esferas

Mancal de esfera giratório xiros®, suportado por rolamentos de esferas
Tabela comparativa entre PRT e xiros
Loja online de rolamentos de esferas

Onde posso comprar mancais axiais?

Nossos mancais de esferas giratórios em uso

Mesa de montagem com mancal axial giratório PRT

Mesa de montagem com mancal axial iglidur PRT-01

Enrolador para cabo de aquecimento com rolamento axial xirodur B180

Nossos novos produtos na área de mancais axiais

Mancal axial iglidur®, PRT-04, alojamento de aço inoxidável

  • Carcaça em aço inoxidável
  • Estão disponíveis elementos de bucha em conformidade com as normas da FDA e ESD 
  • Isento de manutenção e de lubrificação
  • Para cargas elevadas e alta rigidez
PRT-04-100 para aplicações de sala limpa

Mancal axial iglidur®, PRT-04, para salas limpas

  • Baixo desgaste e baixas emissões
  • Solução completa pronta para instalação ​
  • Testada e comprovada pelo Instituto Fraunhofer
  • Isento de manutenção e de lubrificação
PRT-04 edição preta com elementos deslizantes de operação a seco

Rolamento de esferas axial xirodur® B180, esferas de aço inoxidável

  • Boa resistência a produtos químicos e à água do mar
  • Adequado para contato com alimentos
  • Temperatura de operação: de -40 °C a +80 °C
  • Material do anel e da gaiola: xirodur® B180
  • Material da esfera: aço inoxidável
Rolamento axial xirodur com esferas de aço inoxidável

Rolamento axial de esferas xirodur® B180, esferas de vidro

  • Boa resistência a produtos químicos e à água do mar
  • Temperatura de operação: de -40 °C a +80 °C
  • Material do anel e da gaiola: xirodur® B180
  • Material da esfera: vidro
Rolamento axial xirodur com esferas de aço inoxidável

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Marcio Marques
Marcio Marques

Gerente de Produto - dry-tech®

(11) 3531-4468 (WhatsApp)Enviar e-mail

Horário de funcionamento: