juntas de forquilha igubal

Juntas de garfo livres de manutenção feitas de plástico sólido

Vantagens da articulação da fissura igubal

Garfos
  • operação a seco sem manutenção
  • livre de corrosão
  • Resistente a produtos químicos
  • Alta capacidade de amortecimento
  • Peso muito baixo
  • Pode ser usado em mídia
  • Fácil de instalar
  • Vida útil calculável
  • Livre de manutenção e lubrificação

Quando devo usá-los?

  • Quando é necessária alta rigidez
  • Quando se deseja evitar a corrosão
  • Se não for necessário usar lubrificação
  • Quando for necessário economizar peso
  • Quando for necessária uma operação a seco sem manutenção
  • Se for necessário realizar a montagem mais simples
  • Se for necessário realizar combinações com cilindros pneumáticos e molas a gás

Quando não devo usá-los?

  • Quando as temperaturas excederem 120°C
  • Se forem necessárias dimensões superiores a 20 mm

Junta de manilha igubal - Exemplos de aplicação

Indústria alimentícia

Indústria alimentícia

Indústria de embalagem

Indústria de embalagem

Tráfego

Indústria automotiva

variantes da articulação da fissura igubal

Garfos

Juntas duplas padrão

Juntas duplas com mancal esférico

Juntas duplas com mancal esférico

Juntas duplas de grau alimentício

Compatível com alimentos

Mais sobre os mancais igubal

igubal®-shop

Loja

Ferramenta

Ferramenta

Base de conhecimento

Base de conhecimento

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Horário de funcionamento: