Mancais igubal

sem lubrificação, leve e versátil

Carcaça de mancal KSTM-30-CL com eixo e mancais de apoio.

Vantagens dos mancais de mancal da igubal

  • sem lubrificação
  • operação a seco sem manutenção
  • Alta rigidez
  • Alta durabilidade com cargas variáveis
  • Compensação de desalinhamento
  • Compensação de cargas nas bordas
  • Livre de corrosão
  • Resistente a produtos químicos
  • Alta capacidade de amortecimento
  • Para movimentos rotativos, oscilantes e lineares
  • Peso muito baixo
  • Alta capacidade de carga radial
  • Pode ser usado em mídia
  • Economia de espaço
  • Fácil de instalar
  • Vida útil calculável

O que você encontrará nesta página

Áreas de aplicação

Montagem

Tolerâncias

linha de produtos

Quando devo usá-los?

  • Quando se deseja resistência química
  • Quando for necessária uma alternativa econômica
  • Quando são necessários rolamentos resistentes à sujeira
  • Quando os desalinhamentos precisam ser compensados
  • Quando são necessários componentes completamente divididos

Quando não devo usá-los?

  • Quando as temperaturas estiverem acima de +80 °C
  • Se for necessário um colar de fixação integrado
  • Se forem necessárias dimensões acima de 50 mm
  • Se for necessário atingir velocidades de rotação superiores a 0,5 m/s
Carcaça de mancal liso com interior em metade metal e metade plástico, fundo removido.

Possibilidade de substituição 1:1

Estágios de desenvolvimento do rolamento pillow block igubal

1998

KSTM

"Preciso de uma solução econômica."

Mancal articulado igubal KSTM-10 com carcaça e furo central.

2005

ESTM

"Tenho de suportar cargas mais altas com meu rolamento de mancal."

Mancal liso igubal com flange de plástico.

2010

KSTM-GT / ESTM-GT

"Preciso de um rolamento de pillow block dividido."

Mancal pillow block bipartido KSTM-GT/ESTM-GT com bucha de plástico.

2015

ESQM

"Preciso armazenar meus rastreadores solares sem lubrificação."

Carcaça para um sistema de mancais igubal com alojamento em V.

2022

KSTM-CL

"Tenho que absorver forças maiores e estou convencido pela igus"

Carcaça de rolamento igus KSTM-20-CL com inserto de rolamento circular.

2022

PA-KS-JEM-SP

"Preciso de um rolamento pillow block para um espaço de instalação compacto"

Rolamento de plástico igus PA205-KS com bucha interna clara.

2023

ESRM

"Como posso armazenar meus perfis de rodada?"

Mancal ESRM-120 para um eixo.

2023

ESQM-GT/KSQM-GT

"Tenho um eixo quadrado e um espaço de instalação pequeno"

Blocos de apoio KSQM-GT e ESQM-GT para perfis quadrados em versão bipartida.

2024

ESQM-2.0

"Tenho tido experiências muito boas com a igus há anos. Será que eles também trazem algo novo?"

Articulação esférica igus ESQM-2.0 em corte.

Mais sobre os mancais igubal

Loja

Ferramenta

Base de conhecimento

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Horário de funcionamento: