Material de alojamento igubal

Visão geral do material do alojamento igubal

igumid G

igumid G
O mais versátil
  • Material padrão da caixa
  • Particularmente resistente a impactos
  • Adequado para temperaturas de longo prazo entre -40 °C e 120 °C

iguton G

iguton G
Para altas temperaturas
  • Particularmente resistente a altas temperaturas
  • Muito boa resistência química
  • Adequado a longo prazo para temperaturas entre -40 e 200 °C

igumid FC

igumid® FC
Para o setor de alimentos
  • Fabricado com materiais em conformidade com a FDA e a UE 10/2011
  • Detectável
  • Adequado para uso a longo prazo em temperaturas entre -30 °C e 100 °C

Mais sobre os mancais igubal

Caixas de amostra

Caixa de amostras

Para as caixas de amostras igubal®
Novos produtos

Novos produtos

Conheça nossos novos produtos
Base de conhecimento

Base de conhecimento

Ir para base de conhecimento

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Horário de funcionamento: