Catálogo de mancais autocompensantes de esferas

Descubra as rótulas esféricas de inserção igubal - a alternativa livre de lubrificação aos rolamentos de esferas UC tradicionais

Mancal flangeado com rótula esférica de inserção de plástico

Você está procurando uma alternativa econômica e livre de manutenção para os rolamentos de esferas UC?

format_color_reset

Livre de lubrificação

build_circle

Livres de manutenção

autorenew

Substituição 1:1

eco

Favorável ao meio ambiente

auto_awesome

Muito leves

euro

Muito econômicos

O que você encontrará nesta página

As vantagens dos mancais de eixo com igubal

Lubrificantes
Lubrificação - nunca demais, nunca de menos, sempre a quantidade certa
Limpeza química, ambientes úmidos, contato com alimentos?

Do impulso do cliente à ideia do produto

A história de nossos rolamentos autocompensadores de esferas igubal

J3

Rótula esférica feita de iglidur J3

Alta resistência ao desgaste
J3

H3

Rótula esférica feita de iglidur H3

J

Rótula esférica feita de iglidur J

JEM-SP
Process Icon

A350

Rótula esférica feita de iglidur A350

plásticos inteligentes

J4

Rótula esférica feita de iglidur J4

JEM
Process Icon

A180

Rótula esférica feita de iglidur A180

JEM

X

Rótula esférica feita de iglidur X

JEM

Substituição 1:1 | Compatibilidade das rótulas esféricas de inserção

AlojamentoRótulas esféricas de substituição■ = J■ = J3■ = J4■ = H3■ = A180■ = A350■ = X
PP203 | PFL203■ EM-15-12-SP✔
P203 | FL203 | F203■ EM-17-12-SP✔
P203 | FL203 | F203■ EM-17-17-SP✔✔
P203 | FL203 | F203■ EM-17-17✔✔
PP204 | PFL204■ EM-20-14-SP✔✔
P204 | FL204 | F204■ EM-20-17-SP✔✔✔
P204 | FL204 | F204■ EM-20-17✔✔✔
PP205 | PFL205■ EM-25-15-SP✔✔
P205 | FL205 | F205■ EM-25-17-SP✔✔
P205 | FL205 | F205■ EM-25-17✔✔✔✔
PP206 | PFL206■ EM-30-16-SP✔✔
P206 | FL206 | F206■ EM-30-19-SP✔✔✔
P206 | FL206 | F206■ EM-30-19✔✔✔✔✔
P208 | FL208 | F208■ EM-30-21-80-SP✔✔✔
P208 | FL208 | F208■ EM-30-21-80✔✔
PP207 | PFL207■ EM-35-17-SP✔
P207 | FL207 | F207■ EM-35-20-SP✔✔✔
P207 | FL207 | F207■ EM-35-20✔✔✔
PP208 | PFL208■ EM-35-21-80-SP✔✔
PP208 | PFL208■ EM-35-21-80✔
PP208 | PFL208■ EM-40-18-SP✔
P208 | FL208 | F208■ EM-40-21-SP✔✔✔✔
P208 | FL208 | F208■ EM-40-21✔✔✔✔
P209 | FL209 | F209■ EM-45-22-SP✔
P209 | FL209 | F209■ EM-45-22✔✔✔
P210 | FL210 | F210■ EM-50-24-SP✔
P210 | FL210 | F210■ EM-50-24✔✔✔
P215 | FL215 | F215■ EM-75-24✔
Pillow block plástico com mancal esférico intercambiável

Mancal pillow block de plástico

  • Alternativa para UCP204 a UCP208
Mancal plástico montado em flange com rótula esférica intercambiável

Mancal plástico montado em flange

  • Alternativa para UCFL203 a UCFL210
Mancal pillow block com alojamento em ferro fundido

Mancal com alojamento de ferro fundido

  • Alternativa para UCP204 a UCP210
Mancais montados em flange com alojamento de ferro fundido

Mancal montado em flange com carcaça de ferro fundido

  • Alternativa para UCFL203 a UCFL210
Mancal pillow block compacto com alojamento de plástico

Mancal pillow block compacto com alojamento de plástico

  • Alternativa para UCPA204 a UCPA208
Mancal de flange fixa compacta com alojamento plástico

Mancal compacto montado em flange com caixa de plástico

  • Alternativa compacta ao UCF208
Mancal pillow block de baixo custo com alojamento em chapa metálica

Mancal pillow block de baixo custo com alojamento de chapa metálica

  • Alternativa para UCPP202 a UCPP208
Mancal de flange fixa de baixo custo com alojamento em chapa metálica

Mancal de baixo custo montado em flange com alojamento de chapa metálica

  • Alternativa para UCPFL202 a UCPFL208

<br></br>Rótula de inserção esférica para mancal metálico e mancal de flange fixa

<br></br>Rótulas de inserção esféricas na indústria de bebidas e engarrafamento

Mais sobre os mancais esféricos igubal

loja igubal

Loja

Ferramenta

Ferramenta

Base de conhecimento

Base de conhecimento

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Horário de funcionamento: