Mancais esféricos de plástico

Leve, livre de manutenção e de corrosão

Visão geral das rótulas

Possíveis aplicações

Montagem

Tolerâncias

Dimensões

Mancais esféricos padrão

Rótula padrão EGLM
  • série dimensional: E
  • Material da carcaça: igumid G
  • Livre de lubrificação e manutenção

Rótulas de baixo custo

KGLM-low-cost
  • série dimensional: K
  • Maior seleção de cúpulas
  • Caixa com fenda

Para a indústria alimentar

Mancais esféricos para a indústria alimentícia
  • série dimensional: E
  • Carcaça detectável óptica e magneticamente
  • Em conformidade com a FDA e a UE 10/2011

Clipes de rótula

ECLM

ECLM
  • série dimensional: E
  • Para chapas metálicas, suportes com rebaixos
  • Diâmetro 5-16 mm
  • Para chapas com espessura de 2-3 mm

EGFM-T (compensação de tolerância)

EGFM-T
  • série dimensional: E
  • Fixa com ajuste por pressão, sem rebaixos
  • Compensa tolerâncias grosseiras de até +/- 0,2 mm
  • Diâmetro de 8 a 30 mm

ECLM-HD (serviço pesado)

ECLM-HD
  • série dimensional: E
  • Para chapas metálicas, suportes com rebaixos
  • Para forças maiores
  • Compensa tolerâncias (até certo ponto)
  • Diâmetro de 8 a 20 mm
  • Espessura da chapa 4-8 mm
sample-box-MAT0072651

Peça uma caixa de variedades de rótulas grátis

  • 18 rótulas de todas as linhas de produtos
  • Todas as informações sobre as rótulas da igubal
  • catálogo igubal

Mais sobre os mancais igubal

igubal®-shop

Loja

Ferramenta

Ferramenta

Base de conhecimento

Base de conhecimento

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Horário de funcionamento: