Alterar idioma :
Os elementos de rolamento da igubal® podem ser usados sem problemas, mesmo em ambientes agressivos. Em ambientes úmidos ou molhados, os rolamentos não sofrem corrosão e são resistentes a ácidos e álcalis fracos. As temperaturas de operação variam de -40 a +200°C. A insensibilidade à sujeira também deve ser enfatizada, pois mesmo sob sujeira extrema, os mancais de deslizamento dos elementos de rolamento igubal® não requerem vedação. Isso se aplica tanto à poeira fina quanto à sujeira grossa.

X = temperatura [ºC]
Y = porcentagem de resistência à tração [%]
Influência da temperatura na resistência máxima à tração do igubal®- extremidade da haste
| Temperatura de aplicação em °C | |||
|---|---|---|---|
| Padrão | Versão HT | Alimentos | |
| Mínimo | -30 | -40 | -30 |
| A longo prazo, no máximo | +80 | +200 | +100 |
| Máximo, a curto prazo | +120 | +240 | +110 |

Os elementos de rolamento da igubal® podem ser usados com diferentes tolerâncias, dependendo da aplicação. No programa padrão, eles são projetados com uma grande folga de rolamento, o que permite uma operação segura mesmo em altas velocidades circunferenciais. O furo do anel interno é tolerado de acordo com E10. Os eixos devem ter tolerância entre h6 e h9. As tolerâncias podem ser encontradas na tabela. Entre em contato conosco se forem necessárias tolerâncias mais rígidas ou mais amplas para os rolamentos.
| Dimensão nominal [mm] | Tolerância | |
|---|---|---|
| Medidor do plug | Varetas medidoras | |
| 0-3 | x.01 | x.05 |
| > 3 a 6 | x.02 | x.07 |
| > 6 até 10 | x.02 | x.08 |
| > 10 a 18 | x.03 | x.10 |
| > 18 até 30 | x.04 | x.12 |
| > 30 até 50 | x.05 | x.15 |
Tanto a tampa esférica do rolamento feita de iglidur® W300 quanto o alojamento feito de igumid® G são resistentes a álcalis fracos, ácidos fracos, combustíveis e todos os tipos de lubrificantes. A absorção de umidade do igubal® é de cerca de 1,3% por peso em um clima normal. O limite de saturação em água é de 6,5%. Isso deve ser levado em conta com as influências ambientais correspondentes. A versão HT pode ser usada para maior resistência química.
Todos os dados em temperatura ambiente [20°C]
| Médio | Resistência | ||
|---|---|---|---|
| Padrão | Versão HT | Alimentos | |
| Álcoois | + até 0 | + | |
| Hidrocarbonetos | + | + | + |
| Graxas lubrificantes, óleos sem aditivos | + | + | + |
| Combustíveis | + | + | |
| Ácidos diluídos | 0 a - | + até 0 | 0 a - |
| Ácidos fortes | - | + para - | |
| Alcalinos diluídos | + | + | + |
| Fortes alcalinos | 0 | + |
A capacidade de carga dos elementos de rolamento igubal®, que dispensam manutenção, é muito alta em temperaturas ambientes normais. Os elementos de rolamento igubal® absorvem forças elevadas e pesam apenas um quinto das caixas de rolamento de metal convencionais. As excelentes propriedades de amortecimento se devem ao fato de que, ao contrário do aço, o material plástico do mancal de duas partes pode absorver vibrações.
Entretanto, as especificações específicas do plástico, como a dependência da temperatura e o comportamento de fluência, devem ser levadas em conta durante o uso. Por esse motivo, a capacidade de carga da extremidade da haste deve ser verificada caso a caso em um teste prático, especialmente no caso de altas cargas contínuas, baixas velocidades de carga e temperaturas mais altas.
Uma vantagem importante dos elementos de rolamento igubal® que dispensam manutenção é que os movimentos rotacionais rápidos do eixo do rolamento ocorrem diretamente na tampa esférica do rolamento feita de iglidur® W300. A vantagem desse mancal liso de plástico/aço é que altas velocidades também são possíveis em operação a seco. Levando em conta a carga radial, é possível obter velocidades máximas de deslizamento de até 0,5 m/s em rotação.
Os movimentos angulares do rolamento esférico, por outro lado, ocorrem no diâmetro externo esférico da calota do rolamento.
Os elementos de rolamento igubal®, que não precisam de manutenção, também permitem movimentos lineares do eixo sem mais delongas.
| Tipo de rosca | Passo [mm] |
|---|---|
| M 2 | 0,40 |
| M 3 | 0,50 |
| M 4 | 0,70 |
| M 5 | 0,80 |
| M 6 | 1,00 |
| M 8 | 1,25 |
| M 10 | 1,50 |
| M 10 F | 1,25 |
| M 12 | 1,75 |
| M 12 F | 1,25 |
| M 14 | 2,00 |
| M 16 | 2,00 |
| M 16 F | 1,50 |
| M 18 | 1,50 |
| M 20 | 1,50 |
| M 20 | 2,50 |
| M 22 | 1,50 |
| M 24 | 2,00 |
| M 27 | 2,00 |
| M 30 | 2,00 |
Você já conhece nossos produtos e gostaria de ver a seleção na loja on-line ou fazer o pedido diretamente?

Em apenas três etapas, você pode usar os parâmetros de sua aplicação para determinar as recomendações de produtos adequados, incluindo a vida útil.
Aqui você encontrará as informações, tecnologias, perguntas e respostas mais importantes sobre os mancais igubal®.
De segunda a sexta-feira, das 8:00 às 17:00 horas.
Online:
24h