Atenção-ESD

Rótulas ESD igubal eletricamente condutoras

Proteção confiável para componentes eletrônicos sensíveis

O que você encontrará nesta página

igubal esd

Vantagens do igubal ESD

  • Condutividade elétrica
  • Minimização de descargas
  • Alta resistência à abrasão
  • Resistente a produtos químicos
  • Certificações ESD disponíveis

{{anchor:null}}O que é ESD?

ESD

{{anchor:null}}A necessidade de proteção contra ESD

esd icon

{{anchor:null}}O que a série ESD da igubal pode fazer?

teste ESD

Condutividade

Resistência à abrasão

Resistência química

igubal Produtos feitos de material ESD

Rolamento montado em flange ESD

Rolamento de flange com quatro furos ESD

  • Invólucro de plástico como alternativa ao UC204, 206 e 208
  • Material da carcaça: iglidur ESD
  • Material da esfera esférica: iglidur® X
Rolamento montado em flange ESD

Rolamento de flange com dois furos ESD

  • Invólucro de plástico como alternativa ao UC204, 206 e 208
  • Material da carcaça: iglidur ESD
  • Material da esfera esférica: iglidur X
Mancal pillow block ESD

Rolamento de pillow block ESD com rolamento autocompensador de esferas

  • Material da carcaça: iglidur ESD
  • Material da tampa esférica: iglidur X
  • Para altas temperaturas
Rótula de inserção esférica ESD

Rolamento de inserção esférica ESD torneado

  • Material: iglidur X
  • Baseado na norma DIN 626-1
  • Para altas temperaturas
Extremidade da haste ESD, rosca fêmea

Cabeça articulada com rosca fêmea

  • Com cúpula de aço inoxidável para altas cargas transversais
  • Condutor de eletricidade
  • Carcaça de aço inoxidável
Terminal rotular ESD, rosca macho

Terminal rotular, rosca macho

  • Com cúpula de aço inoxidável para altas cargas transversais
  • Condutor de eletricidade
  • Carcaça de aço inoxidável

Mais sobre os mancais igubal

igubal®-shop

Loja

Ferramenta

Ferramenta

Base de conhecimento

Base de conhecimento

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Horário de funcionamento: