Alterar idioma :

O novo módulo i.Cee:plus permite uma integração profunda nas redes dos clientes e em vários casos de uso da IoT
i.Cee = "I see ahead" - agora também nos ambientes de rede e nos conceitos de IoT de nossos clientes. A segunda geração do módulo i.Cee:plus cria as condições ideais para a manutenção preditiva de acordo com as necessidades do cliente. Isso ocorre porque a possibilidade de integração perfeita nos ambientes de rede pretendidos dos respectivos aplicativos significa que uma ampla variedade de casos de uso do Industry 4.0 pode ser realizada.
Desde o gerenciamento de serviços preventivos, que programa a manutenção regular de acordo com o uso, até o gerenciamento de falhas independente do local, que informa imediatamente quaisquer alterações imprevistas por meio de vários canais móveis, até o gerenciamento abrangente de dados de sensores, que permite até mesmo a integração de soluções em nuvem de terceiros, tudo é possível. Todas as informações são agregadas em um moderno painel de controle, on-line ou off-line na rede local, dependendo dos requisitos do cliente.
Isso torna o módulo i.Cee:plus de segunda geração a peça central de todos os sistemas de fornecimento de energia do Industry 4.0, sempre com o objetivo de alcançar a máxima segurança do sistema e do usuário, bem como a vida útil do produto.
Número da peça: IS.PLUS.01.01.0.BETA

Somente a rede inteligente de componentes individuais cria uma base sólida para os conceitos de manutenção preditiva, também conhecida como manutenção preditiva. Na igus®, a manutenção preditiva é resumida sob o termo i.Cee.
O elemento central nessa área é o software i.Cee. Esse software, em conjunto com sensores na corrente de energia, na bucha do mancal liso ou em uma corrediça linear, transforma os produtos disponíveis no estoque em produtos inteligentes. Essa atualização torna possível determinar a vida útil máxima de seu produto igus® e o sistema i.Cee também indica o tempo de manutenção perfeito. Os algoritmos ajustam a vida útil e o tempo de serviço de acordo com o uso. Com o software e alguns sensores fornecidos por nós, os produtos padrão disponíveis no estoque podem ser transformados em tecnologia inteligente de fornecimento ou armazenamento de energia em pouco tempo.
Transferência de dados dentro da rede local de sua empresa (i.Cee:local) ou por meio da nuvem segura (i.Cee:cloud)

Diferencia o monitoramento de condições da manutenção preditiva
Neste white paper, você aprenderá
Aplicações para clientes com plástico inteligente
De segunda a sexta-feira, das 8:00 às 17:00 horas.
Online:
24h