Alterar idioma :

Longa vida útil, manutenção previsível, disponibilidade máxima do sistema - essas questões são mais importantes do que nunca quando as empresas começam a automatizar processos com robôs.
Para atender a todos esses requisitos, a igus agora oferece o sistema TR.P!
O sistema TR.P mede as forças de tração no cabeçote do robô. Se os valores máximos predefinidos forem excedidos, ele aciona uma reação por meio de um contato livre de potencial. Isso pode ser uma mensagem para o operador ou até mesmo uma parada do robô.
Com a implementação do i.Sense testado e comprovado e de um sistema de sensores modulares no braço móvel do dress pack triflex, é possível identificar movimentos problemáticos: flexão excessiva, extensão excessiva e danos devido a emperramento podem prejudicar as esteiras e podem ser identificados em um estágio inicial sem a criação e avaliação de material de imagem. Isso economiza muito tempo, pois os operadores podem reconhecer os desafios do sistema de fornecimento de energia durante o comissionamento e evitar danos ao fornecimento de energia ou aos cabos e mangueiras a serem guiados.
O TR.P também é adequado como um sistema de medição para "robôs problemáticos". Ele ajuda os operadores a identificar movimentos problemáticos quando os dress packs são usados durante o comissionamento e posteriormente na operação produtiva e a encontrar soluções antes que ocorram danos.

A chave para o sucesso: a manutenção inteligente oferece uma ampla gama de opções para tornar as aplicações tão simples quanto possível e tão inteligentes quanto desejado.
De segunda a sexta-feira, das 8:00 às 17:00 horas.
Online:
24h