Monitoramento de condição

Economiza três dispositivos e muito espaço ... Agora, quatro sensores em um módulo do gabinete de controle

smart

Nova e significativamente melhorada segunda geração do módulo universal de gabinete de controle i.Sense:modul II

Tecnologia
  • Possibilidade de download da configuração e dos dados do sensor em vários canais (USB, LAN, WLAN, Bluetooth, etc.) e em diferentes dispositivos finais​
  • Alerta por SMS/e-mail
  • Determinação do limite de força dependente da posição via GPS (opcional)
  • Reinicialização remota via LAN/Wlan/SMS (com conexão i.Cee)
  • Extensão com caixa de sensor remoto com até 4 sensores adicionais
Custo baixo
  • Até 4 sensores para monitoramento de condições em um módulo (em vez de um módulo por sensor)​
  • Apenas um cabo adicional na cadeia​
  • O cartão SD é completamente eliminado
Prova
  • Série de testes em andamento no maior laboratório de testes  do setor para sistemas dinâmicos de transferência de energia
Sustentabilidade
  • As chamadas de serviço não planejadas podem ser evitadas - aproximadamente 3,6 kg de CO² economizados por 100 km de viagem

Apresentação de novos produtos por Richard Habering
Monitoramento de condição

O que o monitoramento de condições (i.Sense) faz?

Como funcionam os sensores de condição (EC.P)?

  • O sensor EC.P (EC = e-chain P = Pullforce) é montado na extremidade móvel (flutuante) da corrente eletrônica®.
  • Nesse local, o sensor mede as forças de tração que atuam na corrente eletrônica®.
  • Se as forças forem excedidas, o sensor reconhecerá o fato, informará e, se necessário, desligará o sistema para evitar qualquer dano total ou consequente dispendioso ao sistema.

Indústria 4.0: Realizado na prática

inteligente na AOS
inteligente na guedel
Aplicações inteligentes

Planejamento inteligente do projeto

Planejamento de projetos

Ferramenta de consultoria inteligente

Ferramenta inteligente

Folheto inteligente

Folheto inteligente

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Horário de funcionamento: