O Kombi-FTA — kit extremidade móvel inteligente e retrofit

Kombi-FTA

O Kombi-FTA – A nova geração para serviços pesados

Aumentar a tecnologia

Tecnologia

Reduzir custos

Custo baixo

Aprovação

Prova

Círculo de sustentabilidade

Sustentabilidade

Todos os dados sobre o Kombi-FTA em resumo

Estrutura básica da mecânica
ProjetoExtremidade móvel flutuante (para serviços pesados) para esteiras porta cabos deslizantes
CursosProjetado para cursos muito longos, de até 1.000 metros
IntercambialidadeSubstituição direta 1:1; altura do braço, posição da câmara de construção e padrão de furos idênticos; sem novas superfícies de colisão
Compensação de errosCompensação automática de erros paralelos
Alívio de tensãoTrilho CF.X-C flutuante de duas fileiras
Acesso & manutençãoAberturas para manutenção; tampas fáceis de instalar; substituição do sensor <, 30 min. possível
Sensores & monitoramento de condições
Monitoramento de forçaMonitoramento da força de empurrar/puxar do EC.P (análise de valores-limite, recomendação de desligamento)
Monitoramento de caboMonitoramento da resistência à tração do cabo CF.P (detecção de contato por atrito & carga de tração)
Análise da vida útilIndicador de vida útil para rol e-chains (em conjunto com o módulo i.Cee²) (avaliação RuL integrada). RuL = Vida útil restante)
PosicionamentoSistema de posicionamento
Análise da calha guiaMedição sem contato de gargalos
Compensação ambientalCompensação de temperatura e umidade
Instalação de cabosCabo de sensor comum para EC.P & CF.P
Ambiental & resistente à carga
Fatores ambientaisResistente à névoa salina, à umidade e à poeira
Faixa de temperaturade -20 °C a +60 °C
Choque & e vibraçãoCarga de choque ≥ 10 g; resistente à vibração
Kits de adaptação e atualização
ObjetivoAtualização das extremidades móveis flutuantes existentes — "normal" — para sistemas inteligentes
CompatibilidadeAdequado para igus – extremidade móvel (IE20...) &, e sistemas similares
Modernização do sensorEC.P, CF.P, indicador de vida útil, sensores de posição, compensação de temperatura/umidade
IntegraçãoConexão com o i.Cee / i.Cee² / superwise mediante solicitação
MontagemSem modificações estruturais; simples ampliação do hardware existente
Áreas típicas de aplicação
Logística portuáriaGuindastes para contêineres STS, guindastes com lanças giratórias & forças laterais elevadas
Manuseio de materiais a granelCursos de deslocamento de > 100 m; condições operacionais exigentes; sistemas de esteiras porta cabos para serviços pesados
ModernizaçõesModernização de sistemas existentes; substituição dos motores IE20 existentes... extremidades móveis

No vídeo: apresentação do Kombi FTA por Richard Habering na HMI 2026

Mais informações sobre plásticos inteligentes? Continue lendo!

A base de conhecimento sobre plásticos inteligentes

Base de conhecimento
  • Manuais/instruções de operação
  • Instruções de montagem
  • Modelos CAD 3D de componentes inteligentes
  • Seminários on-line / tutoriais em vídeo
  • Dados EPLAN para software CAE

Material de informação adicional:

Baixar catálogo smart plastics
Faça o download aquiSolicitar o catálogo impresso completo
Laboratório de testes para esteiras porta cabos da igus®
Ir para o laboratório de testes das esteiras porta cabos
Programa de reciclagem para calhas porta-cabos
Mais informações sobre o programa chainge
Seminário online smart plastics
Ir para os seminários online

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Horário de funcionamento: