Limpar dados de status, sem acessar o gabinete de controle

Tela i.Sense

A tela do i.Sense.

  • Exibição ao vivo das forças de empurrar e puxar
  • Visualização precisa da posição de monitoramento da fratura
  • sem abrir a porta do gabinete de controle.
  • Configuração sem nenhum dispositivo adicional - Sem aplicativo. Não há notebook. Sem tablet.
Aumentar a tecnologia

Tecnologia

Reduzir custos

Custo baixo

Aprovação

Prova

Círculo de sustentabilidade

Sustentabilidade

Dados técnicos
Conexão com o módulo i.SenseSoquete micro USB no módulo, WiFi ad hoc
Classe de proteçãoIP 20 de acordo com a norma DIN EN 60529
Fornecimento de voltagem24V CC, 1A
Segurança cibernéticaAtende aos requisitos da Lei de Resiliência Cibernética (CRA)
Gerenciamento de cabosAs aberturas dos cabos podem ser perfeitamente ocultas atrás da carcaça

Mais informações sobre plásticos inteligentes? Continue lendo!

A base de conhecimento sobre plásticos inteligentes

Base de conhecimento
  • Manuais/instruções de operação
  • Instruções de montagem
  • Modelos CAD 3D de componentes inteligentes
  • Seminários on-line / tutoriais em vídeo
  • Dados EPLAN para software CAE

Material de informação adicional:

Baixar catálogo smart plastics
Faça o download aquiSolicitar o catálogo impresso completo
Laboratório de testes para esteiras porta cabos da igus®
Ir para o laboratório de testes das esteiras porta cabos
Programa de reciclagem para calhas porta-cabos
Mais informações sobre o programa chainge
Seminário online smart plastics
Ir para os seminários online

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Rafael Goes
Rafael Goes

Gerente de Produto - e-chain®

(11) 4118-3125 (WhatsApp)Enviar e-mail

Horário de funcionamento: